Industrieanwendungen
MP Compact-4-Drucker
MP Compact-4-Drucker
Der MP Compact Mobile Drucker bietet Etikettendrucklösungen, die aufgrund ihrer geringen Größe großen Kundennutzen bieten –: mit integriertem DC-Anschluss für die einfache Montage an jedem mobilen Wagen oder Gabelstapler mit beliebiger Ausrichtung, auch über Kopf.
- Große Medienkapazität für höchste Produktivität.
- Erheblich beschleunigte Etikettenausgabe, wenn die MP Compact-Drucker auf einem Gabelstapler montiert sind.
- Die Drucker bieten neben dem Standard-Ethernet auch eine drahtlose Verbindungsoption.
- Die Drucker unterstützen die Sprachen DPL, Labelpoint und PL-Z, so dass sie problemlos Drucker der Konkurrenz ersetzen können.
- Die Drucker lassen sich leicht an mobilen Anlagen wie Fertigungsstraßen, mobilen Wagen oder Gabelstaplern montieren.
Die Drucker der MP Serie bieten Etikettendrucklösungen, die aufgrund ihrer geringen Größe großen Kundennutzen bieten. Die nach höchsten Standards gefertigten MP-Druckermodelle sind mit einem Druckgussrahmen und Metallabdeckungen ausgestattet und eignen sich daher ideal für einen andauernden und zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen.Bei beengten Platzverhältnissen und begrenzten Arbeitsbereichen nimmt der kleine Platzbedarf der Drucker der MP Serie wenig Platz in kleineren, überfüllten Bereichen ein und kann bequem an Wänden, Fertigungsstraßen und mobilen Wagen montiert werden. Eine besondere „mobile“ Variante des MP Compact kann auch direkt auf Gabelstaplern installiert werden und so für deutlich höhere Arbeitseffizienz, wesentlich weniger Fehler und schnellere Workflows sorgen. Sie beanspruchen weniger als ein Drittel der Fläche herkömmlicher industrietauglicher Etikettendrucker und ermöglichen es dem Bediener, wertvollen Arbeitsbereich zu bekommen.Es ist fast jede beliebige Einbaurichtung möglich, das Gerät kann dabei sogar auf dem Kopf stehen. Die großen, bedienfreundlichen Hebel, die einhändige Materialentnahme sowie die offenen Abdeckungen machen die Drucker der MP-Serie zur nächsten Generation ergonomischer Drucker, die Zeit, Geld und Platz spart.Dank der 802.11a/b/g/n-WLAN-Option können sie problemlos mit dem Netzwerk verbunden werden und ermöglichen so mobiles Drucken, beispielsweise in einem Gabelstapler.
Funktionen
- Kompatible Software
- NETira CT
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 10,5 x 23 x 26 cm
- 4,1 x 9,1 x 10,2 Zoll
Printing Specifications
- Auflösungen
- 203 dpi
- Druckgeschwindigkeiten
- 5 ips
Software & Firmware
- 2D-Barcodes
- Code 39
- Datenmatrix
- EAN125
- Interleaved 2 of 5
- MaxiCode EAN 13
- PDF 417
- PDF417+
- QR-Code
Medien
- Druckermedien-Typ
- Bezeichnung
Network
- Drahtlose Kommunikation
- WLAN
- RFID-Spezifikationen
- No RFID
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 128 MB Flash/64 MB RAM
Environmental
- Betriebstemperatur
- 41–104 °F
- 5 - 40 °C
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
ERP
- Marke
- Honeywell
Funktionen
- Kompatible Software
- NETira CT
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 10,5 x 23 x 26 cm
- 4,1 x 9,1 x 10,2 Zoll
Printing Specifications
- Auflösungen
- 203 dpi
- Druckgeschwindigkeiten
- 5 ips
Software & Firmware
- 2D-Barcodes
- Code 39
- Datenmatrix
- EAN125
- Interleaved 2 of 5
- MaxiCode EAN 13
- PDF 417
- PDF417+
- QR-Code
Medien
- Druckermedien-Typ
- Bezeichnung
Network
- Drahtlose Kommunikation
- WLAN
- RFID-Spezifikationen
- No RFID
Memory & Data
- Arbeitsspeicher
- 128 MB Flash/64 MB RAM
Environmental
- Betriebstemperatur
- 41–104 °F
- 5 - 40 °C
Service Terms
- Garantiedauer
- Ein Jahr
ERP
- Marke
- Honeywell
- Kompatible Software : NETira CT
- Gesamtabmessungen : 10,5 x 23 x 26 cm|4,1 x 9,1 x 10,2 Zoll
- Auflösungen : 203 dpi
- 2D-Barcodes : Code 39|Datenmatrix|EAN125|Interleaved 2 of 5|MaxiCode EAN 13|PDF 417|PDF417+|QR-Code
- Druckgeschwindigkeiten : 5 ips
- Druckermedien-Typ : Bezeichnung
- Drahtlose Kommunikation : WLAN
- Arbeitsspeicher : 128 MB Flash/64 MB RAM
- Betriebstemperatur : 41–104 °F|5 - 40 °C
- Garantiedauer : Ein Jahr
- Marke : Honeywell
- RFID-Spezifikationen : No RFID