Mobil
RP4e-Serie Robuster mobiler Drucker
RP4e-Serie Robuster mobiler Drucker
Wenn Sie nach einem extrem robusten und zuverlässigen mobilen Quittungsdrucker für die Tourenabrechnung, die direkte Zustellung in den Geschäften, Zitationsdruck, Mietwagenrückgaben und mehr suchen, sind Sie bei der RPe-Serie genau richtig. Dieser harte Wettbewerber hält Stürzen, Staub und Wasser stand und ist für den ganztägigen Druck mit der Akkulaufzeit einer vollen Schicht ausgelegt.
- Extrem robust: übersteht Stürze aus 2 m (6,6 t) und 1.000 Stürze aus 0,5 m (1,6 ft), hat die Schutzart IP54 für das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit und arbeitet in einem weiten Temperaturbereich.
- Das leichte, ergonomische Design ermöglicht es den Mitarbeitern, den Drucker problemlos zu tragen und zu bedienen.
- Lithium-Ionen-Akku mit hohem Entladestrom kann ausgetauscht werden, ohne dass der Drucker zurückgesetzt wird oder die Konnektivität verloren geht.
- Die Operational-Intelligence-Lösung bietet Analysen zur Verwaltung, Nachverfolgung und Optimierung von Drucker-Assets und ermöglicht eine proaktive Wartung und einen proaktiven Austausch.
- Der Drucker bietet eine hohe Medienkapazität und unterstützt Etiketten mit/ohne Trägermaterial: er kann auch Lücken zwischen den Etiketten oder schwarze Markierungen auf der Ober- oder Unterseite der Medien erkennen.
Die mobilen Drucker der RPe-Serie sind äußerst robust, zuverlässig und leistungsstark und damit ideal für unterschiedlichste Einsatzzwecke geeignet, z. B. Tourenabrechnungen, Direktbelieferung, Ausstellung von Strafzetteln, Belegerstellung bei Mietwagenrückgabe und ganz allgemein für die Nutzung im Außendienst. Mobile Drucker müssen einiges mitmachen: Stöße, Erschütterungen, Kontakt mit Staub und Feuchtigkeit, und natürlich fällt so ein Gerät auch mal herunter. Die Drucker der RPe-Modellreihe sind perfekt auf den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen zugeschnitten und werden Sie jahrelang mit zuverlässiger Leistung begeistern.Die mobilen Drucker der RPe-Serie sind für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert und verfügen über einen weiten Temperaturbereich und die Schutzart IP54 für das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit. Die Drucker sind nicht nur für den täglichen Einsatz als Belegdrucker mit bis zu 13 Zentimetern pro Sekunde konzipiert, sondern eignen sich auch hervorragend für den Etikettendruck. Innerhalb der RPe-Serie werden verschiedene Druckbreiten für unterschiedliche Anwendungsbereiche angeboten, außerdem verfügt jede einzelne Version ebenfalls über eine Reihe verschiedener möglicher Druckbreiten.Im Lieferumfang aller Geräteversionen ist ein wiederaufladbarer Akku enthalten, der sowohl direkt im Drucker als auch außerhalb aufgeladen werden kann und in den meisten Anwendungsbereichen eine komplette Arbeitsschicht durchhält. Ist während einer Schicht doch einmal ein Akkutausch notwendig, kann dies bei laufendem Betrieb erfolgen, d. h., Der Drucker kann 20–120 Sekunden lang (je nach Art der Funkverbindung) ohne Akku betrieben werden, ohne dass die Funkverbindung abbricht oder ein Neustart erforderlich ist – ein echter Produktivitätsturbo. Wenn der Drucker dauerhaft in einem Fahrzeug installiert werden soll, ist eine Option zur Stromversorgung direkt über die Autobatterie verfügbar.Das Gerät protokolliert auch seinen Betriebsstatus sowie Daten zur Lebensdauer des Akkus, zur Abnutzung des Druckkopfes und zu außergewöhnlichen Umgebungsbedingungen, denen der Drucker ausgesetzt war. So können Sie Ihre Druckerflotte verwalten und eine maximale Betriebszeit sicherstellen.
Funktionen
- Kompatible Software
- Niceware/NiceLabel
- SAP®
- Oracle®
- BarTender
- Kompatible Treiber
- Microsoft® Windows® XP/ Vista/7/8 und 10
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 7,36 Zoll x 6,46 Zoll x 3,0 Zoll
- 187 mm x 164 mm x 77 mm
Network
- Drahtlose Kommunikation
- Drahtlos-Zugangsmodi: Infrastruktur und Ad-hoc
Electrical
- Optionen für die Batteriekapazität
- 4.900 mAh mit LED-Anzeige für den Batteriezustand
Environmental
- Lagerungstemperatur
- -30 °C bis 65 °C
- -22 °F–149 °F
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10 %–90 % (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur
- -20 °C–55 °C
- -4 °F–131 °F
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP54
- Falltoleranzen
- 2 m (6,6 ft)
Funktionen
- Kompatible Software
- Niceware/NiceLabel
- SAP®
- Oracle®
- BarTender
- Kompatible Treiber
- Microsoft® Windows® XP/ Vista/7/8 und 10
Dimensionen
- Gesamtabmessungen
- 7,36 Zoll x 6,46 Zoll x 3,0 Zoll
- 187 mm x 164 mm x 77 mm
Network
- Drahtlose Kommunikation
- Drahtlos-Zugangsmodi: Infrastruktur und Ad-hoc
Electrical
- Optionen für die Batteriekapazität
- 4.900 mAh mit LED-Anzeige für den Batteriezustand
Environmental
- Lagerungstemperatur
- -30 °C bis 65 °C
- -22 °F–149 °F
- Betriebsfeuchtigkeit
- 10 %–90 % (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur
- -20 °C–55 °C
- -4 °F–131 °F
Standards & Approvals
- Schutzarten
- IP54
- Falltoleranzen
- 2 m (6,6 ft)
- Kompatible Software : Niceware/NiceLabel|SAP®|Oracle®|BarTender
- Kompatible Treiber : Microsoft® Windows® XP/ Vista/7/8 und 10
- Gesamtabmessungen : 7,36 Zoll x 6,46 Zoll x 3,0 Zoll|187 mm x 164 mm x 77 mm
- Drahtlose Kommunikation : Drahtlos-Zugangsmodi: Infrastruktur und Ad-hoc
- Optionen für die Batteriekapazität : 4.900 mAh mit LED-Anzeige für den Batteriezustand
- Lagerungstemperatur : -30 °C bis 65 °C|-22 °F–149 °F
- Betriebsfeuchtigkeit : 10 %–90 % (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur : -20 °C–55 °C|-4 °F–131 °F
- Schutzarten : IP54
- Falltoleranzen : 2 m (6,6 ft)