Anschlagsysteme (Söll)
Söll GlideLoc Steigschutzsystem
Das Söll GlideLoc Steigschutzsystem ist die modernste Lösung, um beim Auf- und Absteigen von permanenten Leitern Sicherheit in der Höhe zu gewährleisten.
Wesentliche Merkmale
Das Söll GlideLoc Steigschutzsystem ist als Führungsschiene zum Nachrüsten vorhandener Leitern oder als komplette Steigschutzleiter erhältlich. Steigschutzleitern haben in der Mitte eine integrierte Führungsschiene für das mitlaufende Auffanggerät.
- Der Abstand zwischen den Sprossen beträgt 280 mm. Kundenspezifische Ausführungen sind möglich.
- Strapazierfähige Konstruktion für eine lange Nutzungsdauer.
- Geeignet für mehrere Nutzer.
Die einfach zu nutzenden mitlaufenden Söll GlideLoc Auffanggeräte bieten freihändige permanente Sicherheit in der Höhe, was letztlich die Mobilität, Sicherheit und Produktivität der Arbeiter erhöht.
- Das mitlaufende Auffanggerät wird mit dem Karabinerhaken am D-Ring des Auffanggurtes befestigt und in die Führungsschiene eingeführt.
- Erhöhte Sicherheit – Alle Söll GlideLoc Auffanggeräte rasten im Falle eines Sturzes sofort in der Schiene ein
- Sanftes, leises Nachlaufen entlang der Führungsschiene - Ermöglicht einen leichteren, bequemeren Aufstieg
- Automatisches Design - Hält beide Hände zum Klettern frei
- Sperrklinke aus rostfreiem Edelstahl - rastet im Falle eines Sturzes in der Führungsschiene ein
- Integrierter stoßdämpfender Mechanismus - Verringert die Belastung des Arbeiters und des Systems im Falle eines Sturzes
- Sturzindikator - Weist den Benutzer darauf hin, wann das Produkt außer Betrieb genommen werden muss
- Integrierte drehbare, selbstverriegelnde Karabinerverbindung - Hilft bei der Ausrichtung und erfüllt die zulässige Befestigungslänge
- Das Design verhindert eine Einführung von oben nach unten - Erhöht die Sicherheit der Arbeiter, indem es eine ordnungsgemäße Befestigung gewährleistet
- Man muss sich beim Klettern nicht zurücklehnen - verringert die Ermüdung und ist ideal für Leiterkörbe und beengte Räume
- Ergonomisches Design für eine einfache Einhandbedienung - Erhöht die Produktivität
Horizontaler Zugang zu Arbeitsplätzen in der Höhe
Die Söll GlideLoc Führungsschienen ermöglichen eine Kombination aus vertikalem und horizontalem Zugang, ohne dass die Verbindung getrennt und wieder hergestellt werden muss. Das System ermöglicht einen sicheren Zugang zu Dächern und Plattformen. Die EN 795:2012-konforme Söll GuideLoc-Anschlageinrichtung basiert auf Führungsschienen und wurde entwickelt, um eine sichere Arbeitsumgebung für Personen zu schaffen, die in der Höhe arbeiten, z. B. auf Dächern. Der Arbeiter trägt einen Auffanggurt und verwendet ein Verbindungsmittel (oder ein anderes EN 354/EN 355-konformes Verbindungsmittel), um sich mit der Öse des Auffanggerätes zu verbinden, das sich entlang der Schiene bewegt. Bei Überkopfanwendungen kann ein Höhensicherungsgerät verwendet werden, das den wirksamsten Schutz bietet.
Anwendungen
- Windkraft/Turbinen
- Telekommunikation
- Zugang zu Dächern
- Bauwesen, Gebäude und Fassaden
- Versorgungsunternehmen
- Industrielle Einrichtungen
- Schornsteine
- Bohrtürme/Plattformen
- Schiffbau
- Kran-Installation
- Ladebuchten
- Begrenzter Raum
Normen und Vorschriften
Das System erfüllt die folgenden Normen und Vorschriften:
- EN 353-1:2014+A1:2017
- ANSI A14.3
- OSHA
- CSA Z259.2.5
- AS/NZS 1891
Einen vollständigen Überblick über das System finden Sie auf der Registerkarte "Ressourcen".
Andere
- Normen
- EN 353-1:2014+A1:2017ANSI A14.3OSHACSA Z259.2.4
Andere
- Normen
- EN 353-1:2014+A1:2017ANSI A14.3OSHACSA Z259.2.4
- Normen : EN 353-1:2014+A1:2017ANSI A14.3OSHACSA Z259.2.4