Mitlaufende Auffanggeräte und vertikale Sicherungssysteme
Miller Seilklemmen (EUR)
Seilklemmen
Wichtige Funktionen
Manuelle Seilklemmen und spezielle Knoten versetzen den Kletterer in die Lage, sich an einer beliebigen Stelle des Führungsseils so zu positionieren, dass er freihändig arbeiten kann. Die Seilklemme wird im Idealfall zusammen mit einer Trittschlinge verwendet. Diese manuelle Aufstiegsklemme besteht aus einem leichten Aluminiumgriff, mit dem der Kletterer ein fixiertes Seil hinaufklettern kann.Die Cam-Clean Seilklemme wird zusammen mit der Aufstiegsklemme verwendet. Sie wird in Brusthöhe eingehängt und hält den Kletterer bequem in aufrechter Position. Sie dient als Rücksicherung und bietet so erhöhte Sicherheit.
Risiken
- Fall aus großer Höhe
Informationen zur Gewährleistung
Als Branchenführer bieten wir stets Ausrüstung auf demneusten Stand der Technik an, die optimalen Schutz der Anwender mitBewegungsfreiheit und höchstem Komfort vereint.
In unseren ISO 9001-zertifizierten Produktionsstätten inEuropa stellen wir sicher, dass jedes Produkt von Miller in Übereinstimmung mitden Normen gefertigt wird und genau Ihren Anforderungen entspricht.