Anschlagsysteme (Söll)
Söll ShockFusion® Horizontale Anschlageinrichtung
Die horizontale Anschlageinrichtung Söll ShockFusion minimiert die erforderliche Bodenfreiheit (reduzierter Kabeldurchhang), während Systemkräfte effektiv begrenzt werden, um eine Installation auf einer Vielzahl von Dachstrukturen zu ermöglichen.
Wichtige Funktionen
- Für die Verwendung auf Industriedächern und Dächern in Leichtbauweise.
- Solide Ausführung für langlebige, zuverlässige Installation
- Erfolgreich getestet für Spannweiten von bis zu 20 m (Lasteinwirkung auf das Dach < 10 kN, bei bis zu 4 Benutzern innerhalb einer Spannweite)
Verbesserte Mobilität und Sicherheit bei Höhenarbeiten
Die neue, einzigartige Technologie der End- und Kurven-Dachpfosten verringert den Kabeldurchhang für bis zu 6 Arbeiter.
- Montage ist bei geringerer Bodenfreiheit möglich (z. B. bei mehreren Dachebenen oder Hindernissen)
- Dies ermöglicht Installationen mit einem geringerem Abstand zur Dachkante (Zugang zu Dachrinnen, Kaminen)
- Rettungsvorgänge werden einfacher, weil das System die mögliche Fallstrecke eines Arbeiters minimiert.
- Die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Arbeiter stürzen (verursacht durch den Sturz eines ersten Arbeiters), wird verringert.
Solide Ausführung für langlebige, zuverlässige Installation
- Die Befestigung direkt auf der Dachhaut macht es überflüssig, die Dachstruktur zu durchdringen. Weniger Wartung und Reparaturen sind erforderlich.
- Die beständig geringen Systemkräfte schützen die Dachstruktur im Falle eines Absturzes. Die energieabsorbierende und lastverteilende Bauweise gewährleistet eine sichere
Verbindung zum Dach und schützt gleichzeitig die darunterliegende Struktur. - Die Edelstahlkomponenten sowie die verzinkten und hochwertig pulverbeschichteten Stahlkomponenten sorgen für höhere Korrosionsbeständigkeit und Haltbarkeit.
Zeit- und kostengünstige Montage
- Die einzigartige, in die Dachpfosten integrierte energieabsorbierende Technologie ermöglicht das Anbringen eines Systems ohne zusätzlichen Falldämpfer im Seilsystem.
- Die direkte Installation auf der Dachoberfläche macht das Öffnen des Daches überflüssig.
- Die einzigartige Konzeption der Befestigungsklemmen mit dem „sich selbst zentrierenden Mechanismus“ ermöglicht die schnelle Anbringung auf Stehfalzdächern.
Reduzierter Kabeldurchhang
- Söll ShockFusion End- und Kurvenpfosten sind so konzipiert, dass sie Systemkräfte während eines Sturzes beständig reduzieren und dabei die erforderliche Bodenfreiheit gering halten. Söll ShockFusion Pfosten minimieren Systemkräfte wirksam, ohne vollständiges Umkippen. Oberflächenbefestigte Endpfosten der Konkurrenten kippen und bewirken für einen größeren Kabeldurchhang.
Einsatzbereiche
- Dachinspektionen und -wartung
- Wartung von Klimaanlagen, Ventilatoren und Solarpaneelen
- Reinigung von Oberlichtern
- Reinigen von Abflussrinnen
- Installation und Wartung von Satellitenschüsseln und anderen Kommunikationssystemen
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Other
- Baugewerbe
Risiken
- Fall aus großer Höhe
Normen und Vorgaben
- Entspricht EN795 - C
Informationen zur Gewährleistung