/content/sps/de/de/search-results.html

Ausrüstung für beengte Räume

Miller DuraHoist 3Pod-System.

Eine einfache 3Pod-Lösung, die für unterschiedliche Arbeitssituationen in beengten Räumen konfiguriert ist und einfach transportiert sowie schnell aufgebaut werden kann.

Überblick

Wichtige Funktionen

  • In weniger als 2 Minuten einfach und schnell aufzubauen (alle Beine klappen gleichzeitig aus und werden über einen einzelnen Knopf festgestellt)
  • Für 2 Personen (mit jeweils maximal 140 kg) getestet: mit 4 Anschlagpunkten oben sowie mit 2 Umlenkrollen an den Beinen ausgestattet.
  • Leicht zu tragen und zu transportieren (ergonomisches Profil der Beine für Griffigkeit: nur 1,45 m lang). In geschlossenem Zustand sind die Beine arretiert, sodass der Dreibaum problemlos an nur einem Bein getragen werden kann. 
  • Einfache und schnelle Verbindungsklammern für schnelle Montage von Zubehör am äußeren Bein des Dreibaums:

                    * Rettungsgerät zur Absturzsicherung und Rettung der Person

                    * Winde zum Heben von Lasten (maximale Belastung 300 kg)

  • Eingravierte Markierung zur Identifikation + QR-Code
     

    

    

 

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

Risiken

Informationen zur Gewährleistung

Unsere hochmoderne Ausrüstung ist das entscheidende Werkzeug für den Mitarbeiterschutz, da es Beweglichkeit und unübertroffenen Komfort vereint.

An unseren ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätten in Europa stellen wir sicher, dass jedes Miller-Produkt gemäß den Standards hergestellt wird und Ihren genauen Anforderungen entspricht.

Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Miller Durahoist 3Pod System - Technical Specifications
application/pdf 344.75 KB
6/23/2021
344.75 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Miller Durahoist 3Pod System - Technical Specifications
application/pdf 344.75 KB
6/23/2021
344.75 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Miller Durahoist 3Pod System - Technical Specifications
344.75 KB
6/23/2021