/content/sps/de/de/search-results.html

Temporärer Kantenschutz

Leichtes Stahlgitter

Wir haben mit unseren Kunden zusammengearbeitet, uns die Anforderungen der Branche angesehen und bringen eine neue, leichte Variante unseres beliebten Combisafe Stahlgitters (SMB) auf den Markt.

Wir haben mit unseren Kunden zusammengearbeitet, uns die Anforderungen der Branche angesehen und bringen eine neue, leichte Variante unseres beliebten Combisafe Stahlgitters (SMB) auf den Markt.

Das leichte Stahlgitter wurde für Sicherheitssysteme in so gut wie jeder anspruchsvollen Bauumgebung entwickelt. Dank der flexiblen Anwendungsmöglichkeiten kann es sowohl auf dem Boden als auch in großer Höhe und in jeder Phase eines Bauprojekts eingesetzt werden. Durch die vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten eignet sich das leichte Stahlgitter für den Einsatz in einer Fülle von Umgebungen.

Das neue leichte Stahlgitter verfügt dank der innovativen neuen Konstruktion des neuen Handlaufs über eine besondere Stabilität.  Auf diese Weise zeichnet sich der restliche Teil des Gitters durch ein reduziertes Gewicht und eine erhöhte Stoßdämpfung als die vorherige Version aus, bietet jedoch weiterhin selbst unter hohen Belastungen die bekannte Haltbarkeit der Combisafe Stahlgitter.

Bilder der Stahlgitter hier einfügen:

Klasse ABC

Klasse A

Bestellinformationen

Art.-Nr.Name
3240Gitter, Klasse ABC, 2,6 m
3241Gitter, Klasse ABC, 1,5m
3242Gitter, Klasse ABC, 1,8m
3245Gitter, Klasse A, 2,6 m
3246Gitter, Klasse A, 1,5m
3247Gitter, Klasse A, 2,0m
3248Gitter, Klasse A, 0,9m
3249Gitter, Klasse A, 0,5m
3260Aufsatzgitter, 2,6 m
3261Aufsatzgitter, 1,5m
3263Erweitertes Aufsatzgitter, 2,6 m
3264Erweitertes Aufsatzgitter, 1,5m
3266Schuttauffanggitter, 2,6 m
3267Schuttauffanggitter, 1,5m

VORTEILE DER KLASSE ABC

  • Voll konform mit EN 13374, Klasse ABC
  • Engmaschige Bauweise verringert Absturzgefahr von Schutt
  • 14,2 kg (für die 2,6 m-Version)

 

VORTEILE DER KLASSE A

  • Voll konform mit EN 13374, Klasse A
  • Weitmaschige Bauweise für geringstmögliches Gewicht des Schutzgitters und um Kleinarbeiten durch das Gitter zu ermöglichen
  • 12,2 kg (für die 2,6 m-Version)
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Combisafe Steel Mesh Barrier Lightweight Brochure
application/pdf 4.01 MB
6/22/2021
4.01 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Combisafe Steel Mesh Barrier Lightweight Brochure
4.01 MB
6/22/2021
4.01 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Combisafe Steel Mesh Barrier Lightweight Brochure
4.01 MB
6/22/2021