Schutzhandschuhe für allgemeine Arbeiten
Camapur Comfort
Gestrickte Polyamid-Handschuhe mit Polyurethanbeschichtung
Wichtige Funktionen
KOMFORT
Die dichte Maschenstruktur verleiht dem Handschuh eine einwandfreie Passform, schützt vor dem Eindringen von Schmutz und bietet ein gutes Tastempfinden. Der belüftete Handrücken und die PU-Beschichtung verbessern die Atmungsaktivität des Handschuhs. Das nicht fusselnde Polyamid ist für Präzisionsarbeiten geeignet.
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Das Polyamid und seine Polyurethanbeschichtung bieten ausgezeichnete Abrieb- und Reißfestigkeit.
SICHERHEIT
Der Handschuh ist garantiert frei von Silikon, geeignet zur Verwendung in Lackierbereichen.
HYGIENE
Erhältlich in verschiedenen Farben, je nach Arbeitsumgebung.
Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche
- Baugewerbe
- Verarbeitende Industrie
Risiken
- Abrieb
Normen und Vorgaben
- EN 42:23 - Allgemeine Anforderungen
- EN 388:23 - Mechanische Risiken
Andere
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- N
- Velourisiert
- N
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- N
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Touchscreen kapazitiv
- N
- Storage Information
- Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Powder Content
- N
- Weiterreißkraft
- 0
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- N
- Waschbar
- Y
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Material
- Polyamid
- Farbe
- weiß
- Länge
- up to 260
- Beschichtung
- Polyurethan
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Style
- 609
- Size
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Mechanischer Schutz
- Y
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
- Produktfamilie
- Camapur Comfort 609
- Größenbereich von
- 5
- Größenbereich bis
- 11
- Glove Type
- Allgemeines Handling
- Glove Thickness
- 0.7
- Cuff Style
- Bündchen
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
- Schutzart
- Allgemeines Handling
Andere
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- N
- Velourisiert
- N
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- N
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Touchscreen kapazitiv
- N
- Storage Information
- Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Powder Content
- N
- Weiterreißkraft
- 0
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- N
- Waschbar
- Y
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Material
- Polyamid
- Farbe
- weiß
- Länge
- up to 260
- Beschichtung
- Polyurethan
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Style
- 609
- Size
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Mechanischer Schutz
- Y
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
- Produktfamilie
- Camapur Comfort 609
- Größenbereich von
- 5
- Größenbereich bis
- 11
- Glove Type
- Allgemeines Handling
- Glove Thickness
- 0.7
- Cuff Style
- Bündchen
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
- Schutzart
- Allgemeines Handling
- Schutz gegen Stoßeinwirkung : N
- Velourisiert : N
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche : N
- Lebensmittel-zertifizierung : N
- Touchscreen kapazitiv : N
- Storage Information : Handschuhe sind in der Originalverpackung an einem kühlen, trockenen, staubfreien Ort aufzubewahren und vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.
- Powder Content : N
- Weiterreißkraft : 0
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5) : N
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse : N
- Waschbar : Y
- Pflanzenschutz (ISO 18889) : N
- Material : Polyamid
- Farbe : weiß
- Länge : up to 260
- Beschichtung : Polyurethan
- Virus (EN ISO 374-5) : N
- Style : 609
- Size : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Mechanischer Schutz : Y
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903 : N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421) : N
- Produktfamilie : Camapur Comfort 609
- Größenbereich von : 5
- Größenbereich bis : 11
- Glove Type : Allgemeines Handling
- Glove Thickness : 0.7
- Cuff Style : Bündchen
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421) : N
- Schutzart : Allgemeines Handling