Schnittschutzhandschuhe
CoreShield™ 22-7518B
CoreShield, HPPE-Trikot Strickstärke 18 in Grau, Nitril-Mikroschaumbeschichtung in Schwarz, A2/B
Es Ist Unerlässlich, Dass Für Jede Anwendung Der Richtige Schutzhandschuh Verwendet Wird. Nur So Erhalten Ihre Arbeiter Den Optimalen Schutz.
Erweiterte Schnittfestigkeit, Komfort, einfache Auswahl und Wirtschaftlichkeit … Alles in einem einzigen Schutzhandschuh vereint. Mit Honeywell CoreShield™ haben Sie vereinfachten Handschutz direkt zur Hand.
Andere
- Farbe
- Schwarz
- Waschbar
- Y
- Touchscreen kapazitiv
- Y
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
- Powder Content
- N
- Trägermaterial
- HPPE
- Style
- 22-7518B
- Schutzart
- Schnittschutz
- Normen
- EN 420, EN 388, ANSI/ISEA 105
- Durchstichkraft
- 1
- Material
- HPPE, Nitril-Mikroschaum
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Latexfrei
- N
- Größenbereich bis
- 11
- Coating Coverage
- Handfläche
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- Y
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Mechanischer Schutz
- Y
- Weiterreißkraft
- 3
- Beschichtungsmaterial
- Nitril-Mikroschaum
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Velourisiert
- N
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- Produktfamilie
- CORESHIELD 18G BLACK MF
- Länge
- up to 300
- Größenbereich von
- 6
- Glove Type
- Schnittschutz
- Cuff Style
- Bündchen
- Glove Gauge
- 18
- Size
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- Y
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- N
Andere
- Farbe
- Schwarz
- Waschbar
- Y
- Touchscreen kapazitiv
- Y
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
- Powder Content
- N
- Trägermaterial
- HPPE
- Style
- 22-7518B
- Schutzart
- Schnittschutz
- Normen
- EN 420, EN 388, ANSI/ISEA 105
- Durchstichkraft
- 1
- Material
- HPPE, Nitril-Mikroschaum
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Latexfrei
- N
- Größenbereich bis
- 11
- Coating Coverage
- Handfläche
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- Y
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Mechanischer Schutz
- Y
- Weiterreißkraft
- 3
- Beschichtungsmaterial
- Nitril-Mikroschaum
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Velourisiert
- N
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- Produktfamilie
- CORESHIELD 18G BLACK MF
- Länge
- up to 300
- Größenbereich von
- 6
- Glove Type
- Schnittschutz
- Cuff Style
- Bündchen
- Glove Gauge
- 18
- Size
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- Y
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- N
- Farbe : Schwarz
- Waschbar : Y
- Touchscreen kapazitiv : Y
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421) : N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421) : N
- Powder Content : N
- Trägermaterial : HPPE
- Style : 22-7518B
- Schutzart : Schnittschutz
- Normen : EN 420, EN 388, ANSI/ISEA 105
- Durchstichkraft : 1
- Material : HPPE, Nitril-Mikroschaum
- Lebensmittel-zertifizierung : N
- Latexfrei : N
- Größenbereich bis : 11
- Coating Coverage : Handfläche
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903 : N
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse : Y
- Pflanzenschutz (ISO 18889) : N
- Mechanischer Schutz : Y
- Weiterreißkraft : 3
- Beschichtungsmaterial : Nitril-Mikroschaum
- Virus (EN ISO 374-5) : N
- Velourisiert : N
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5) : N
- Produktfamilie : CORESHIELD 18G BLACK MF
- Länge : up to 300
- Größenbereich von : 6
- Glove Type : Schnittschutz
- Cuff Style : Bündchen
- Glove Gauge : 18
- Size : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche : Y
- Schutz gegen Stoßeinwirkung : N