Chemikalienschutzhandschuhe
Nitri Knit
EMPFEHLUNGEN Sehr starker Chemikalienschutz (gegen öle, Reinigungsmittel und einige Lösemittel)
VORTEILE
&bull: Nitril bietet eine gute mechanische Bestä:ndigkeit, Flexibilitä:t und Bestä:ndigkeit gegenü:ber einer Vielzahl von Chemikalien
ANWENDUNGEN
&bull: Entfettung von Metallen (mit Lö:semitteln) in der Automobil- und Luftfahrtindustrie
&bull: Bearbeitung von Teilen unter Einsatz von Schneidö:len
&bull: Herstellung und Verwendung von Farben und Lacken
&bull: Reinigung von Druckwalzen
Andere
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- N
- Velourisiert
- N
- Style
- NK803
- Size
- 7, 8, 9, 10
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- N
- Größenbereich bis
- 10
- Weiterreißkraft
- 0
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- N
- Produktfamilie
- NITRI KNIT NK 803
- Material
- 0
- Glove Type
- Chemikalienschutz
- Farbe
- Blau
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Touchscreen kapazitiv
- N
- Schutzart
- Chemikalienschutz
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Waschbar
- N
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
- Powder Content
- N
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Größenbereich von
- 7
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
Andere
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- N
- Velourisiert
- N
- Style
- NK803
- Size
- 7, 8, 9, 10
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- N
- Größenbereich bis
- 10
- Weiterreißkraft
- 0
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- N
- Produktfamilie
- NITRI KNIT NK 803
- Material
- 0
- Glove Type
- Chemikalienschutz
- Farbe
- Blau
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Touchscreen kapazitiv
- N
- Schutzart
- Chemikalienschutz
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Waschbar
- N
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
- Powder Content
- N
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Größenbereich von
- 7
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse : N
- Velourisiert : N
- Style : NK803
- Size : 7, 8, 9, 10
- Schutz gegen Stoßeinwirkung : N
- Größenbereich bis : 10
- Weiterreißkraft : 0
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche : N
- Produktfamilie : NITRI KNIT NK 803
- Material : 0
- Glove Type : Chemikalienschutz
- Farbe : Blau
- Virus (EN ISO 374-5) : N
- Touchscreen kapazitiv : N
- Schutzart : Chemikalienschutz
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903 : N
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5) : N
- Pflanzenschutz (ISO 18889) : N
- Waschbar : N
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421) : N
- Powder Content : N
- Lebensmittel-zertifizierung : N
- Größenbereich von : 7
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421) : N