https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Schutzhandschuhe

NorthFlex Light Task™ - NF15

NorthFlex Light Task™ - NF15

Die North Sicherheitsprodukte (von Honeywell) NFD20B/10XL NorthFlex Light Task Plus 5 Bi-Polymer beschichtet. Dynamo-Handschuhe sind die perfekte Wahl für hochleistungsfähige, schnittfeste Handschuhe, die nichts an Tragekomfort einbüßen. Das hochentwickelte, nahtlose, formschlüssige Innenfutter enthält 'Stretch-broken' Dynamo-Garn, das kühl: flexibel und erstaunlich leicht ist: was eine überragende Fingerfertigkeit ermöglicht. Der 13-Gauge-Liner enthält außerdem Glasfasern für verbesserte Schnittfestigkeit. Die Bi-Polymer-Beschichtung ist eine Mischung, die die besten Eigenschaften von Nitril und PU (Polyurethan) kombiniert, um eine Oberfläche zu schaffen, die mechanisch widerstandsfähig ist: Griffig und flexibel.

Merkmale & Vorteile:
  • Polyurethan-beschichtete Nylonhandschuhe mechanischer Schutz mit maximaler Fingerfertigkeit.
  • Polyurethan-Beschichtung der Handfläche sorgt für hervorragende Griffigkeit.
  • Nylon: 15 Gauge Liner hat minimale Schrumpfung, wenn gewaschen.
Image
SKU
Description
alt
NF15/7S
15 nailon valkoinen polyuretaani kämmen valkoinen
alt
NF15/11XXL
15 nailon valkoinen polyuretaani kämmen valkoinen