Schutzhandschuhe für allgemeine Arbeiten
Superlite Plus - T4700
EMPFEHLUNGEN Handling von scheuernden Gegenständen in feuchter, öliger oder fettiger Umgebung VORTEILE Herausragende Qualität von Trägergewebe und Beschichtung
• Montage in der Automobil- und Zulieferindustrie
• Arbeiten im Hoch- und Tiefbau
• Petrochemie
Andere
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Waschbar
- N
- Produktfamilie
- SUPERLITE PLUS
- Style
- T4700
- Size
- 6, 7, 8, 9, 10
- Größenbereich bis
- 10
- Glove Type
- Allgemeines Handling
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- N
- Schutzart
- Allgemeines Handling
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- N
- Powder Content
- N
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Größenbereich von
- 6
- Touchscreen kapazitiv
- N
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- Material
- 0
- Weiterreißkraft
- 0
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- N
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- Mechanischer Schutz
- Y
- Farbe
- Weiß / gelb
- Velourisiert
- N
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
Andere
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Waschbar
- N
- Produktfamilie
- SUPERLITE PLUS
- Style
- T4700
- Size
- 6, 7, 8, 9, 10
- Größenbereich bis
- 10
- Glove Type
- Allgemeines Handling
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- N
- Schutzart
- Allgemeines Handling
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- N
- Powder Content
- N
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Größenbereich von
- 6
- Touchscreen kapazitiv
- N
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- Material
- 0
- Weiterreißkraft
- 0
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- N
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- Mechanischer Schutz
- Y
- Farbe
- Weiß / gelb
- Velourisiert
- N
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
- Pflanzenschutz (ISO 18889) : N
- Waschbar : N
- Produktfamilie : SUPERLITE PLUS
- Style : T4700
- Size : 6, 7, 8, 9, 10
- Größenbereich bis : 10
- Glove Type : Allgemeines Handling
- Virus (EN ISO 374-5) : N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421) : N
- Schutz gegen Stoßeinwirkung : N
- Schutzart : Allgemeines Handling
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse : N
- Powder Content : N
- Lebensmittel-zertifizierung : N
- Größenbereich von : 6
- Touchscreen kapazitiv : N
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5) : N
- Material : 0
- Weiterreißkraft : 0
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche : N
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903 : N
- Mechanischer Schutz : Y
- Farbe : Weiß / gelb
- Velourisiert : N
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421) : N