Schnittschutzhandschuhe
Workeasy 13G GY PU 1
Handschuhe für eine breite Palette von Anwendungen, die einen zertifizierten Schnittschutz und mechanischen Schutz erfordern.
Verpackung: die Handschuhe werden in Verpackungseinheiten in einer Kunststofftü:te zu 10.Paar, 10.Verpackungseinheiten je Karton (100.Paar) geliefert.
Grö:ß:en : 6/XS bis 11/XXL
- Workeasy 13G GY PU 1
- Abrieb-, reiß:- und stichfeste Handschuhe. Mittlere Risiken. Leichtes Polyester-Gestrick.
- Graue Polyurethan-Beschichtung auf Handflä:che und Fingerspitzen - 3121X
.
Andere
- Size
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Weiterreißkraft
- 2
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
- Produktfamilie
- WorkEasy
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Mechanischer Schutz
- Y
- Größenbereich bis
- 11
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Schutzart
- Allgemeines Handling
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Glove Type
- Allgemeines Handling
- Durchstichkraft
- 1
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- N
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- N
- Powder Content
- N
- Beschichtungsmaterial
- Polyurethan
- Velourisiert
- N
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- N
- Normen
- ANSI/ISEA 105
- EN 388
- EN 420
- Material
- Polyester, Polyurethan
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- Touchscreen kapazitiv
- N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
- Größenbereich von
- 6
- Farbe
- Grau/Rot
- Waschbar
- N
- Style
- WE21-3113G
Andere
- Size
- 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Weiterreißkraft
- 2
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421)
- N
- Produktfamilie
- WorkEasy
- Pflanzenschutz (ISO 18889)
- N
- Mechanischer Schutz
- Y
- Größenbereich bis
- 11
- Virus (EN ISO 374-5)
- N
- Schutzart
- Allgemeines Handling
- Lebensmittel-zertifizierung
- N
- Glove Type
- Allgemeines Handling
- Durchstichkraft
- 1
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche
- N
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5)
- N
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse
- N
- Powder Content
- N
- Beschichtungsmaterial
- Polyurethan
- Velourisiert
- N
- Schutz gegen Stoßeinwirkung
- N
- Normen
- ANSI/ISEA 105
- EN 388
- EN 420
- Material
- Polyester, Polyurethan
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903
- N
- Touchscreen kapazitiv
- N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421)
- N
- Größenbereich von
- 6
- Farbe
- Grau/Rot
- Waschbar
- N
- Style
- WE21-3113G
- Size : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Weiterreißkraft : 2
- Schutze gegen radioaktive Kontamination (EN 421) : N
- Produktfamilie : WorkEasy
- Pflanzenschutz (ISO 18889) : N
- Mechanischer Schutz : Y
- Größenbereich bis : 11
- Virus (EN ISO 374-5) : N
- Schutzart : Allgemeines Handling
- Lebensmittel-zertifizierung : N
- Glove Type : Allgemeines Handling
- Durchstichkraft : 1
- Silikonfrei / silikonfreie Handschuhoberfläche : N
- Schutz gegen Mikroorganismen (EN ISO 374-5) : N
- STANDARD 100 by OEKO-TEX® Produktklasse : N
- Powder Content : N
- Beschichtungsmaterial : Polyurethan
- Velourisiert : N
- Schutz gegen Stoßeinwirkung : N
- Normen : ANSI/ISEA 105 | EN 388 | EN 420
- Material : Polyester, Polyurethan
- Schutz vor elektrischen Spannungen EN 60903 : N
- Touchscreen kapazitiv : N
- Schutz gegen ionisierende Strahlung (EN 421) : N
- Größenbereich von : 6
- Farbe : Grau/Rot
- Waschbar : N
- Style : WE21-3113G