Schuhe
Honeywell Otter Premium Guard Mid S3 HI HRO SRC ESD
Honeywell Otter Premium Mid Cut-Ausführung. Ein Schritt voraus in Qualität.
GUARD MID
S3 HI HRO SRC ESD- Extrabreite Zehenschutzkappe aus Metall
- TPU-Schutzkappe
- Hoher Schaft
- Obermaterial hochwertiges Vollnarbenleder
- Schwarzes Mesh-Futter mit Schaumstoff
- Durchtrittsichere Zwischensohle aus Edelstahl
- Laufsohle aus PU/Nitril
- Verschleißindikator
- HI: Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes
- HRO: Hitzebeständige LaufsohleESD-zertifiziert
- EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC ESD
- DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
LEISTUNG ÜBER NORMENVORGABEN HINAUS
Nach der Zertifizierung und Prüfung gemäß den geforderten Vorgaben und Normen, ist Honeywell noch einen Schritt weitergegangen, um aufzuzeigen, dass die Otter Premium-Reihe die Anforderungen noch übertrifft*:- Längsflexibilität – Biegefestigkeit der Sohle um bis zu 45 Grad – Die Längsbiegefestigkeit von Guard Mid hat einen durchschnittlichen Wert von 3,17 daN, was zu ausgezeichneter Flexibilität, erhöhtem Komfort und geringerer Ermüdung führt.
- Atmungsaktivität des gesamten Schuhs – Die durchschnittliche Wassermenge (Schweiß), die von Guard Mid nach außen verdunsten kann, beträgt 1,64 Gramm pro Stunde, was sich in verringertem Schwitzen und erhöhtem Tragekomfort niederschlägt.
- Interne Torsionssteifigkeit im Mittelfußbereich – Tests haben gezeigt, dass Guard Mid im Outdoor-Bereich für erhöhten Tragekomfort und mehr Sicherheit sorgt, indem er ein Verdrehen des Fußes beim Gehen verhindert: 6,8 Nm.
- Transferkoeffizient der Sohle – Guard Mid absorbiert hervorragend die Aufprallenergie, die über die Sohle an den Träger übertragen wird: Die Ferse absorbiert 10 % des Aufpralls auf die Außensohle.
- Energierückgabe der Sohle – Guard Mid verursacht weniger Ermüdung durch die verbesserte Sohlenkonstruktion, die kinetische Energie absorbiert, speichert und an den Träger zurückgibt und so die Muskeln während der natürlichen Gehbewegung unterstützt:
- Die übertragene Energie beträgt 2.580 N.
- Die wiederhergestellte Energie beträgt 1.714 N.
- Der Prozentsatz der übertragenen Energie beträgt 66,5 %.
RUNDUM-PERFORMANCE – AN IHREN FÜSSEN
ZEHENSCHUTZKAPPE
- Extrabreite Zehenschutzkappe aus Metall
SOHLEN
- Haltbare, durchtrittsichere Zwischensohle aus Metall (1.100 N)
- 8 Verschleißindikatoren in der Laufsohle
- Dämpfung des Fersenbereichs
- Laufsohle aus PU/Nitril
- Rutschfestigkeit auf Stahlboden: Ferse 0,16 (Normvorgabe: 0,13) / Laufsohle 0,18 (Norm: 0,18)
- Rutschfestigkeit auf Keramikboden: Ferse 0,37 (Normvorgabe: 0,28) / Laufsohle: 0,37 (Norm: 0,32)
- Energieabsorption > 20 Joule
- Abriebfestigkeit: Volumenverlust <150 mm3 (unter einer Last von 10 Newton (1 kg))
- Bruchdehnung: 650%
- Dauerbiegeverhalten: >30.000 (Flexometer, Normvorgabe: 30.000)
- Kraftstoff-beständig
- PSA-Verordnung (EU) 2016/425*
- Norm: EN ISO 20345:2011
- Qualitätssicherung: ISO 9001
- Version 2015
- Kennzeichnung: S3 HI HRO SRC ESD
- Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 759 g
Andere
- Inner Toe Cap Material
- Metall
- Shoe Size
- 36-48
- Outsole Material
- Gummi
- Midsole Material
- PU
- Upper Material
- Textil/Leder
- Normen
- • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 759 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Eyelet Material
- Metall
- Shoe Gender
- Unisex
- Shoe Closure Type
- Mid Cut-Ausführung
- Insole Material
- Metall
- Vorteile
- • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• TPU-SchutzkappeNEWLINE• Hoher SchaftNEWLINE• Obermaterial hochwertiges VollnarbenlederNEWLINE• Schwarzes Mesh-Futter mit SchaumstoffNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• HI: Wärmeisolierung des SohlenkomplexesNEWLINE• HRO: Hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
- Shoe Liner Material
- Textil
Andere
- Inner Toe Cap Material
- Metall
- Shoe Size
- 36-48
- Outsole Material
- Gummi
- Midsole Material
- PU
- Upper Material
- Textil/Leder
- Normen
- • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 759 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Eyelet Material
- Metall
- Shoe Gender
- Unisex
- Shoe Closure Type
- Mid Cut-Ausführung
- Insole Material
- Metall
- Vorteile
- • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• TPU-SchutzkappeNEWLINE• Hoher SchaftNEWLINE• Obermaterial hochwertiges VollnarbenlederNEWLINE• Schwarzes Mesh-Futter mit SchaumstoffNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• HI: Wärmeisolierung des SohlenkomplexesNEWLINE• HRO: Hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
- Shoe Liner Material
- Textil
- Inner Toe Cap Material : Metall
- Shoe Size : 36-48
- Outsole Material : Gummi
- Midsole Material : PU
- Upper Material : Textil/Leder
- Normen : • PSA-Verordnung (EU) 2016/425*NEWLINE• Norm: EN ISO 20345:2011NEWLINE• Qualitätssicherung: ISO 9001 Version 2015NEWLINE• Durchschnittliches Gewicht für einen Schuh in Größe 42: 759 gNEWLINE*) https://osha.europa.eu/de/safety-and-health-legislation
- Eyelet Material : Metall
- Shoe Gender : Unisex
- Shoe Closure Type : Mid Cut-Ausführung
- Insole Material : Metall
- Vorteile : • Extrabreite Zehenschutzkappe aus MetallNEWLINE• TPU-SchutzkappeNEWLINE• Hoher SchaftNEWLINE• Obermaterial hochwertiges VollnarbenlederNEWLINE• Schwarzes Mesh-Futter mit SchaumstoffNEWLINE• Durchtrittsichere Zwischensohle aus EdelstahlNEWLINE• Laufsohle aus PU/NitrilNEWLINE• VerschleißindikatorNEWLINE• HI: Wärmeisolierung des SohlenkomplexesNEWLINE• HRO: Hitzebeständige LaufsohleNEWLINE• ESD-zertifiziertNEWLINE• EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC ESDNEWLINE• DGUV 112-191-Zertifizierung in Arbeit
- Shoe Liner Material : Textil