Gebläseatemschutz-Geräte
Honeywell North® Primair™ PA700 Series Gebläseatemschutz
Honeywell North® Primair™ PA700 Series Gebläseatemschutz
Wichtigste Funktionen
- Alles in einem, integrierte Einheit – Batterie und Gebläsemotor in einem kompakten Gehäuse gewährleistet mehr Sicherheit.
- Seitlich montierte Batterie – ist an fünf (5) Seiten im Gehäuse integriert und rastet ein, um ein versehentliches Trennen der Kontakte zu verhindern.
- Ergonomischer Gürtel – verstellbare Nylongurte verteilen das Gewicht gleichmäßig und verhindern Verrutschen. Ein optionales Komfortpolster bietet zusätzlichen Halt.
- Intelligente Atemschlauchverbindung – Dreh- und Verschlussverbindung hält den Schlauch vom Rücken fern.
- Effiziente Tastatur – beleuchtete, leicht ablesbare Anzeige mit großen Tasten für eine einfache Bedienung – auch für Arbeiter mit Handschuhen – bietet Zugang zu einem einstellbaren Luftstrom mit drei Geschwindigkeiten. Die Tasten sind so angeordnet, dass ein versehentliches Abschalten des Geräts beim Ändern der Luftstromgeschwindigkeit verhindert wird.
- Filteranschluss – lässt sich mit einer Vierteldrehung einrasten und bietet Arbeitern sicheren Halt.
- Optionale Filterabdeckung – das glatte Design ist leicht abwischbar, der Filter wird vor Stößen und bei Dekontaminationsduschen geschützt.
- luftgetragene Partikel