https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Magnetischen Positionssensoren

Bogen

Lichtbogenmessbereiche von 0° bis 100° und 0° bis 180°. Analogausgang Vdc

Distributoren Lagerbestand

Beim ARC-Positionssensor SMART von Honeywell handelt es sich um den robustesten, anpassbarsten, leichtesten und kontaktlosen Positionssensor am Markt, der eine hochprä:zise absolute Positionsmessung ermö:glicht. Der einfache, robuste, kontaktlose ARC-Positionssensor bietet ein IP69K abgedichtetes Gehä:use, das mechanische Fehlermechanismen vermeidet, den Verschleiß: verringert, die Zuverlä:ssigkeit und Robustheit erhö:ht und Ausfallzeiten minimiert.

Beim ARC-Positionssensor SMART von Honeywell handelt es sich um eine kontaktlose Messlö:sung mit einer hochprä:zisen Bewegungssteuerung bei erhö:hter betrieblicher Effizienz und Sicherheit. Der Positionssensor von Honeywell setzt die Magnetoresistiv-Technologie ein, um die Position eines Magneten relativ zum Sensor in einem von zwei verfü:gbaren Messbereichen zu erfassen:

  • 0°: bis 100°:
  • 0°: bis 180°:

Warum ist der SMART-Positionssensor smartArc SMART ein Sensor ist, der im Wesentlichen selbstä:ndig arbeitet. SMART-Positionssensoren verfü:gen ü:ber eine Selbstdiagnose- und eine Datenerfassungsfunktion fü:r eine erhö:hte Zuverlä:ssigkeit und eine Rü:ckkopplungsregelung bei geschlossenem Regelkreis.

Diese Gerä:te setzen eine patentierte Kombination aus einem ASIC und einer Anordnung aus magnetoresistiven Sensoren (MR-Sensoren) zur genauen und zuverlä:ssigen Bestimmung der Position eines Magneten an einem bewegten Objekt ein, um so die Position des Objekts zu ermitteln.

Bei dieser Anordnung wird die Leistung der MR-Sensoren gemessen, die in der Bewegungsrichtung des Magneten montiert sind. Der Ausgang und die Sequenz des MR-Sensors bestimmen das zum Mittelpunkt der Magnetposition am nä:chsten gelegene Paar MR-Sensoren. Der Ausgang und diese beiden MR-Sensoren werden dann zur Bestimmung der Position des zwischen ihnen befindlichen Magneten genutzt.

SMART bedeutet hier, dass ein Sensor im Grunde mitdenkt. SMART-Positionssensoren verfü:gen ü:ber eine Selbstdiagnose- und eine Datenerfassungsfunktion fü:r eine erhö:hte Zuverlä:ssigkeit und eine Rü:ckkopplungsregelung bei geschlossenem Regelkreis.

Diese Gerä:te setzen eine patentierte Kombination aus einem ASIC und einer Anordnung aus magnetoresistiven Sensoren (MR-Sensoren) zur genauen und zuverlä:ssigen Bestimmung der Position eines Magneten an einem bewegten Objekt ein, um so die Position des Objekts zu ermitteln.

Bei dieser Anordnung wird die Leistung der MR-Sensoren gemessen, die in der Bewegungsrichtung des Magneten montiert sind. Der Ausgang und die Sequenz des MR-Sensors bestimmen das zum Mittelpunkt der Magnetposition am nä:chsten gelegene Paar MR-Sensoren. Der Ausgang und diese beiden MR-Sensoren werden dann zur Bestimmung der Position des zwischen ihnen befindlichen Magneten genutzt.

Andere

  • Versorgungsspannung
    • 18 VDC bis 40 VDC geregelt
    • 5 Vdc
    • 6 VDC bis 24 VDC geregelt
  • Versorgungs-<br>strom
    • 30 mA max.
    • 45 mA max.
  • Umgekehrte Polarität
    • 40 VDC
    • 26,4 Vdc
  • Serienname
    • SPS
  • Vibration
    • 20 G von 10 Hz bis 2000 Hz
  • Luftspalt
    • 9,2 ±2,5 mm [0,36 ±0,09 in]
    • 8,5 ±2,5 mm [0,338 ±0,098 in]
    • 7,8 ±2,5 mm [0,307 ±0,098  in]
  • Empfindlichkeit
    • 22,22 mV/° ±4% FS
    • 40 mV/° ±4% FS
  • Sensorabmessungen
    • 222 mm L x 107 mm B x 31 mm H [8,74 in L x 4,21 in B x 1,22 in H]
    • 183 mm L x 86 mm B x 31 mm H [7,20 in L x 3,39 in B x 1,22 in H]
  • UNSPSC-Code
    • 41111937
  • Auflösung
    • 0,06°
    • 0,11 °
  • Magnetstärke
    • 10.000 Gauss
  • Genehmigungen und Normen
    • CE
  • Lagerungstemperatur
    • -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
    • -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F]
  • Ausgang
    • 0,5 VDC bis  4,5 VDC analog
  • Linearität
    • ±0,4 % Ausgangsleistung über den gesamten Bereich
  • Konfiguration
    • Bogen
  • Gehäusematerial
    • Thermoplast
  • Messbereich
    • 0° bis 100°
    • 0° bis 180°
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
  • Abschluss
    • 18 AWG Einzellitzen
    • 4-poliger M12-Stecker
    • Ampseal 16-Stecker (Teilenr. 776536)
  • Versiegelung
    • IP67, IP69K
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 41111937 Rotatorische Positionssensoren
  • Erschütterung
    • 50 G halbe Sinuswelle mit 11 ms Dauer

Andere

  • Versorgungsspannung
    • 18 VDC bis 40 VDC geregelt
    • 5 Vdc
    • 6 VDC bis 24 VDC geregelt
  • Versorgungs-<br>strom
    • 30 mA max.
    • 45 mA max.
  • Umgekehrte Polarität
    • 40 VDC
    • 26,4 Vdc
  • Serienname
    • SPS
  • Vibration
    • 20 G von 10 Hz bis 2000 Hz
  • Luftspalt
    • 9,2 ±2,5 mm [0,36 ±0,09 in]
    • 8,5 ±2,5 mm [0,338 ±0,098 in]
    • 7,8 ±2,5 mm [0,307 ±0,098  in]
  • Empfindlichkeit
    • 22,22 mV/° ±4% FS
    • 40 mV/° ±4% FS
  • Sensorabmessungen
    • 222 mm L x 107 mm B x 31 mm H [8,74 in L x 4,21 in B x 1,22 in H]
    • 183 mm L x 86 mm B x 31 mm H [7,20 in L x 3,39 in B x 1,22 in H]
  • UNSPSC-Code
    • 41111937
  • Auflösung
    • 0,06°
    • 0,11 °
  • Magnetstärke
    • 10.000 Gauss
  • Genehmigungen und Normen
    • CE
  • Lagerungstemperatur
    • -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
    • -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F]
  • Ausgang
    • 0,5 VDC bis  4,5 VDC analog
  • Linearität
    • ±0,4 % Ausgangsleistung über den gesamten Bereich
  • Konfiguration
    • Bogen
  • Gehäusematerial
    • Thermoplast
  • Messbereich
    • 0° bis 100°
    • 0° bis 180°
  • Betriebstemperatur
    • -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
  • Abschluss
    • 18 AWG Einzellitzen
    • 4-poliger M12-Stecker
    • Ampseal 16-Stecker (Teilenr. 776536)
  • Versiegelung
    • IP67, IP69K
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 41111937 Rotatorische Positionssensoren
  • Erschütterung
    • 50 G halbe Sinuswelle mit 11 ms Dauer
  • Umgekehrte Polarität : 40 VDC|26,4 Vdc
  • Versorgungs-<br>strom : 30 mA max.|45 mA max.
  • Serienname : SPS
  • Vibration : 20 G von 10 Hz bis 2000 Hz
  • Luftspalt : 9,2 ±2,5 mm [0,36 ±0,09 in]|8,5 ±2,5 mm [0,338 ±0,098 in]|7,8 ±2,5 mm [0,307 ±0,098  in]
  • Empfindlichkeit : 22,22 mV/° ±4% FS|40 mV/° ±4% FS
  • Sensorabmessungen : 222 mm L x 107 mm B x 31 mm H [8,74 in L x 4,21 in B x 1,22 in H]|183 mm L x 86 mm B x 31 mm H [7,20 in L x 3,39 in B x 1,22 in H]
  • UNSPSC-Code : 41111937
  • Auflösung : 0,06°|0,11 °
  • Magnetstärke : 10.000 Gauss
  • Genehmigungen und Normen : CE
  • Lagerungstemperatur : -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]|-40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F]
  • Ausgang : 0,5 VDC bis  4,5 VDC analog
  • Linearität : ±0,4 % Ausgangsleistung über den gesamten Bereich
  • Konfiguration : Bogen
  • Gehäusematerial : Thermoplast
  • Messbereich : 0° bis 100°|0° bis 180°
  • Betriebstemperatur : -40 °C bis 85 °C [-40 °F bis 185 °F]
  • Abschluss : 18 AWG Einzellitzen|4-poliger M12-Stecker|Ampseal 16-Stecker (Teilenr. 776536)
  • Versiegelung : IP67, IP69K
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 41111937 Rotatorische Positionssensoren
  • Erschütterung : 50 G halbe Sinuswelle mit 11 ms Dauer
  • Versorgungsspannung : 18 VDC bis 40 VDC geregelt|5 Vdc|6 VDC bis 24 VDC geregelt
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SMART Position Sensor, 100� and 180� Arc Configurations
593.45 KB
PDF 593.45 KB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
50061061: SMART Position Sensor, 100Ł and 180Ł Arc Configurations (English, German, Chinese)
1.1 MB
8/2/2021
PDF 1.1 MB
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
CAD Modell
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Download SPS A100D HAMS CAD Rendering
653.74 KB
5/11/2021
653.74 KB
SMART Position Sensor Arc SPS-A180D-HAMS CAD Model
653.74 KB
5/11/2021
653.74 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sales Focus
933 KB
5/11/2021
933 KB
SMART Position Sensors
356.41 KB
8/2/2021
356.41 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/11/2021
PDF 2.85 MB
Value Added SMART Position Sensors, Arc Configuration, for Boom/Sprayer Arm Angle Position Sensing
1.44 MB
8/2/2021
PDF 1.44 MB
SMART Position Sensors, 100Ł and 180Ł Arc Configurations
1.1 MB
8/2/2021
PDF 1.1 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Arc Product Photo
1.05 MB
5/11/2021
1.05 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
SMART Position Sensor, 100� and 180� Arc Configurations
593.45 KB
PDF 593.45 KB
Transportation Range Guide
3.31 MB
5/11/2021
PDF 3.31 MB
Sensors and Switches in Mobile Cranes
1.97 MB
5/11/2021
PDF 1.97 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/11/2021
PDF 2.85 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
Sales Focus
933 KB
5/11/2021
933 KB
Value Added SMART Position Sensors, Arc Configuration, for Boom/Sprayer Arm Angle Position Sensing
1.44 MB
8/2/2021
PDF 1.44 MB
SMART Position Sensors
356.41 KB
8/2/2021
356.41 KB
Download SPS A100D HAMS CAD Rendering
653.74 KB
5/11/2021
653.74 KB
SMART Position Sensors, 100Ł and 180Ł Arc Configurations
1.1 MB
8/2/2021
PDF 1.1 MB
50061061: SMART Position Sensor, 100Ł and 180Ł Arc Configurations (English, German, Chinese)
1.1 MB
8/2/2021
PDF 1.1 MB
SMART Position Sensor Arc SPS-A180D-HAMS CAD Model
653.74 KB
5/11/2021
653.74 KB
Arc Product Photo
1.05 MB
5/11/2021
1.05 MB
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Image
SKU
Description
alt
SPS-A100X-LAAS0401
alt
SPS-A180D-HAMS
alt
SPS-A100D-VAMS
alt
SPS-A100D-HAWS
alt
SPS-A180D-VAMS
alt
SPS-A100D-HAMS