https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Präzisions-Potentiometer, basierend auf leitfähigem Kunststoff

MKV-Serie

1 W Potentiometerelement mit leitfähigem Kunststoffelement. Schäfte mit einem Durchmesser von 0,25 Zoll. 500 Ohm bis 20 kOhm Widerstand

Lieferantenbestand

Die Potentiometer MKV von Honeywell bieten kostengünstiges Positionsfeedback mit hoher Genauigkeit und langer Lebensdauer. Honeywell verfügt über jahrelange Erfahrung mit der Bereitstellung von Produkten mit hoher Verlässlichkeit/hoher Leistungsfähigkeit für die Militär- und Luft- und Raumfahrt-Industrie. Honeywell weitet diese technische Expertise auf industrielle und kommerzielle Segmente aus, in denen niedrige Kosten und hohe Leistungsfähigkeit entscheidend sind.

Andere

  • Widerstandswert
    • 500 kOhm
    • 500 Ohm
    • 5 kOhm
    • 1 kOhm
    • 20 kOhm
    • 2 kOhm
    • 10 kOhm
    • 500 Ohm
    • 5 kOhm
    • 1 kOhm
    • 20 kOhm
    • 2 kOhm
    • 10 kOhm
  • Wellendurchmesser
    • 6,35 mm [0,25 in]
    • 3,18 mm [0,125 in]
    • 3,18 mm [0,125 in]
  • Wellenende
    • Rund
  • Wellenlänge
    • 22,23 mm [0,875 in]
    • 12,7 mm [0,5 in]
    • 12,7 mm [0,5 in]
  • Buchsenlänge
    • 9,53 mm [0,375 in]
  • Serienname
    • MKV
  • Widerstandstoleranz
    • ± 10 %
  • UNSPSC-Code
    • 41113633
  • Potentiometertyp
    • Präzision
  • Elementtyp
    • Leitfähiger Kunststoff
  • Nennleistung
    • 1 W
  • Drehlebensdauer
    • 10 Millionen Zyklen
    • 30 Millionen Zyklen
    • 30 Millionen Zyklen
  • Linearität
    • ± 1 %
    • ±0,25 %
    • ±0,5 %
    • ±0,25 %
    • ±0,5 %
  • Betriebsspannung (max.)
    • 750 V
  • Buchsentyp
    • Standard
  • Mechanische Drehbewegung
    • 360°
  • Widerstandsverlauf
    • Linear
  • Betriebstemperatur
    • -65 °C bis 125 °C [-85 °F bis 257 °F]
  • Gehäuse
    • 22,23 mm [0,875 in] Durchmesser, ±12,7 mm [0,50 in]
    • 22,23 mm [0,875 in] Durchmesser, ±12,7 mm [0,50 in]
    • 22,23 mm [0,875 in] Durchmesser, ±11,11 mm [0,4375 in]
    • 22,23 mm [0,875 in] Durchmesser, ±11,11 mm [0,4375 in]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 41113633 Potentiometer
  • Anschluss
    • Lötnieten
  • Buchsengewinde
    • 9,53 mm [0,375 in] x 32 NEF-2A

Andere

  • Widerstandswert
    • 500 kOhm
    • 500 Ohm
    • 5 kOhm
    • 1 kOhm
    • 20 kOhm
    • 2 kOhm
    • 10 kOhm
    • 500 Ohm
    • 5 kOhm
    • 1 kOhm
    • 20 kOhm
    • 2 kOhm
    • 10 kOhm
  • Wellendurchmesser
    • 6,35 mm [0,25 in]
    • 3,18 mm [0,125 in]
    • 3,18 mm [0,125 in]
  • Wellenende
    • Rund
  • Wellenlänge
    • 22,23 mm [0,875 in]
    • 12,7 mm [0,5 in]
    • 12,7 mm [0,5 in]
  • Buchsenlänge
    • 9,53 mm [0,375 in]
  • Serienname
    • MKV
  • Widerstandstoleranz
    • ± 10 %
  • UNSPSC-Code
    • 41113633
  • Potentiometertyp
    • Präzision
  • Elementtyp
    • Leitfähiger Kunststoff
  • Nennleistung
    • 1 W
  • Drehlebensdauer
    • 10 Millionen Zyklen
    • 30 Millionen Zyklen
    • 30 Millionen Zyklen
  • Linearität
    • ± 1 %
    • ±0,25 %
    • ±0,5 %
    • ±0,25 %
    • ±0,5 %
  • Betriebsspannung (max.)
    • 750 V
  • Buchsentyp
    • Standard
  • Mechanische Drehbewegung
    • 360°
  • Widerstandsverlauf
    • Linear
  • Betriebstemperatur
    • -65 °C bis 125 °C [-85 °F bis 257 °F]
  • Gehäuse
    • 22,23 mm [0,875 in] Durchmesser, ±12,7 mm [0,50 in]
    • 22,23 mm [0,875 in] Durchmesser, ±12,7 mm [0,50 in]
    • 22,23 mm [0,875 in] Durchmesser, ±11,11 mm [0,4375 in]
    • 22,23 mm [0,875 in] Durchmesser, ±11,11 mm [0,4375 in]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 41113633 Potentiometer
  • Anschluss
    • Lötnieten
  • Buchsengewinde
    • 9,53 mm [0,375 in] x 32 NEF-2A
  • Buchsenlänge : 9,53 mm [0,375 in]
  • Serienname : MKV
  • Widerstandstoleranz : ± 10 %
  • UNSPSC-Code : 41113633
  • Wellendurchmesser : 6,35 mm [0,25 in]|3,18 mm [0,125 in]|3,18 mm [0,125 in]
  • Wellenlänge : 22,23 mm [0,875 in]|12,7 mm [0,5 in]|12,7 mm [0,5 in]
  • Potentiometertyp : Präzision
  • Elementtyp : Leitfähiger Kunststoff
  • Nennleistung : 1 W
  • Wellenende : Rund
  • Drehlebensdauer : 10 Millionen Zyklen|30 Millionen Zyklen|30 Millionen Zyklen
  • Linearität : ± 1 %|±0,25 %|±0,5 %|±0,25 %|±0,5 %
  • Betriebsspannung (max.) : 750 V
  • Buchsentyp : Standard
  • Mechanische Drehbewegung : 360°
  • Widerstandswert : 500 kOhm|500 Ohm|5 kOhm|1 kOhm|20 kOhm|2 kOhm|10 kOhm|500 Ohm|5 kOhm|1 kOhm|20 kOhm|2 kOhm|10 kOhm
  • Widerstandsverlauf : Linear
  • Betriebstemperatur : -65 °C bis 125 °C [-85 °F bis 257 °F]
  • Gehäuse : 22,23 mm [0,875 in] Durchmesser, ±12,7 mm [0,50 in]|22,23 mm [0,875 in] Durchmesser, ±12,7 mm [0,50 in]|22,23 mm [0,875 in] Durchmesser, ±11,11 mm [0,4375 in]|22,23 mm [0,875 in] Durchmesser, ±11,11 mm [0,4375 in]
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 41113633 Potentiometer
  • Anschluss : Lötnieten
  • Buchsengewinde : 9,53 mm [0,375 in] x 32 NEF-2A
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MKV Series
908.54 KB
8/2/2021
PDF 908.54 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
4.7 MB
5/11/2021
PDF 4.7 MB
MKV Series
908.54 KB
8/2/2021
PDF 908.54 KB
Image
SKU
Description
alt
F78EA502
alt
F78CB102
alt
F78BB102
alt
F78EB501
alt
F78SA203
alt
F78SA102-B1
alt
F78EB103
alt
F78SA102
alt
F78EA102
alt
F78BA102-B1