https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Industrielle VRS

VRS-Serie (Leistungsausgang)

Lasten mit niedrigem Widerstand, große Luftspalten bei Anwendungen mit größeren Betätigern.

Lieferantenbestand

VRS-Leistungsabgabesensoren sind zum Versorgen von Lasten mit niedrigem Widerstand mit groß:en Luftspalten in Anwendungen vorgesehen, in denen mö:glicherweise grö:ß:ere Betä:tiger verwendet werden.

  • Betrieb mit eigener Stromversorgung
  • Direkte Umrechnung der Betä:tigerdrehzahl in die Ausgabefrequenz
  • Einfache Installation
  • Keine beweglichen Teile
  • Geeignet fü:r einen groß:en Drehzahlbereich
  • Anpassbar an eine Vielzahl von Konfigurationen
  • Benutzerspezifische VRS-Produkte eignen sich fü:r individuelle Messanwendungen
  • Gehä:usedurchmesser: 5/8.Zoll (M16)
  • Gehä:usematerial/-stil: Edelstahlgewinde
  • Abschlü:sse: MS3106 Stecker, mit vorgefertigten Anschlü:ssen
  • Ausgangsspannung: 70 Vp-p

Andere

  • Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung)
    • 70 Vp-p
  • Betriebsfrequenz
    • 40 kHz
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 120 °C [-67 °F bis 250 °F]
  • Montagegewinde
    • 5/8-18 UNF-2A
  • Zahnradteilungsbereich
    • 12 DP (Modul 2.11) oder gröber
  • Durchmesser
    • 15,9 mm [0,625 in]
  • Verfügbares metrisches Gewinde
    • M16
  • Serienname
    • Leistungsabgabe
  • Vibration
    • MIL-STD 202F, Methode 204D
  • Optimaler Betätiger
    • 8 DP (Modul 3,17), ferromagnetisches Zahnrad
  • Oberflächengeschwindigkeit
    • 0,38 m/s [15 in/s]
  • Form und Größe des Polstücks
    • Rund; 4,75 mm [0,187 in] Durchmesser
  • Material
    • Edelstahl mit Gewinde
  • Spezifikationen der Testbedingungen
    • Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1.000 in/s], Zahnrad = 8 DP [Modul 3.17), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 in], Lastwiderstand = 1,25 kOhm
  • Gewicht
    • 84 g [3,0 oz]
    • 70 g [2,5 oz]
    • 128 g [4,5 oz]
    • 140 g [5,0 oz]
    • 98 g [3.5 oz]
  • Spulenwiderstand
    • 120 Ohm bis 162 Ohm
  • Gehäuselänge
    • 156 mm (6,10 in)
    • 76 mm [3,00 in]
    • 64 mm [2,50 in]
    • 130 mm (5,10 in)
    • 51 mm [2,00 in]
    • 104 mm [4,10 in]
    • 83 mm [3,25 in]
    • 56 mm [2,20 in]
    • 92 mm [3,60 in]
  • Induktivität
    • 85 mH
  • Abschluss
    • 20 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 Zoll]
    • 20 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 in], Rohrmontage
    • MS3106 Steckverbinder

Andere

  • Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung)
    • 70 Vp-p
  • Betriebsfrequenz
    • 40 kHz
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 120 °C [-67 °F bis 250 °F]
  • Montagegewinde
    • 5/8-18 UNF-2A
  • Zahnradteilungsbereich
    • 12 DP (Modul 2.11) oder gröber
  • Durchmesser
    • 15,9 mm [0,625 in]
  • Verfügbares metrisches Gewinde
    • M16
  • Serienname
    • Leistungsabgabe
  • Vibration
    • MIL-STD 202F, Methode 204D
  • Optimaler Betätiger
    • 8 DP (Modul 3,17), ferromagnetisches Zahnrad
  • Oberflächengeschwindigkeit
    • 0,38 m/s [15 in/s]
  • Form und Größe des Polstücks
    • Rund; 4,75 mm [0,187 in] Durchmesser
  • Material
    • Edelstahl mit Gewinde
  • Spezifikationen der Testbedingungen
    • Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1.000 in/s], Zahnrad = 8 DP [Modul 3.17), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 in], Lastwiderstand = 1,25 kOhm
  • Gewicht
    • 84 g [3,0 oz]
    • 70 g [2,5 oz]
    • 128 g [4,5 oz]
    • 140 g [5,0 oz]
    • 98 g [3.5 oz]
  • Spulenwiderstand
    • 120 Ohm bis 162 Ohm
  • Gehäuselänge
    • 156 mm (6,10 in)
    • 76 mm [3,00 in]
    • 64 mm [2,50 in]
    • 130 mm (5,10 in)
    • 51 mm [2,00 in]
    • 104 mm [4,10 in]
    • 83 mm [3,25 in]
    • 56 mm [2,20 in]
    • 92 mm [3,60 in]
  • Induktivität
    • 85 mH
  • Abschluss
    • 20 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 Zoll]
    • 20 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 in], Rohrmontage
    • MS3106 Steckverbinder
  • Montagegewinde : 5/8-18 UNF-2A
  • Durchmesser : 15,9 mm [0,625 in]
  • Verfügbares metrisches Gewinde : M16
  • Serienname : Leistungsabgabe
  • Vibration : MIL-STD 202F, Methode 204D
  • Optimaler Betätiger : 8 DP (Modul 3,17), ferromagnetisches Zahnrad
  • Oberflächengeschwindigkeit : 0,38 m/s [15 in/s]
  • Form und Größe des Polstücks : Rund; 4,75 mm [0,187 in] Durchmesser
  • Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) : 70 Vp-p
  • Material : Edelstahl mit Gewinde
  • Spezifikationen der Testbedingungen : Oberflächengeschwindigkeit = 25 m/s [1.000 in/s], Zahnrad = 8 DP [Modul 3.17), Luftspalt = 0,127 mm [0,005 in], Lastwiderstand = 1,25 kOhm
  • Gewicht : 84 g [3,0 oz]|70 g [2,5 oz]|128 g [4,5 oz]|140 g [5,0 oz]|98 g [3.5 oz]
  • Spulenwiderstand : 120 Ohm bis 162 Ohm
  • Gehäuselänge : 156 mm (6,10 in)|76 mm [3,00 in]|64 mm [2,50 in]|130 mm (5,10 in)|51 mm [2,00 in]|104 mm [4,10 in]|83 mm [3,25 in]|56 mm [2,20 in]|92 mm [3,60 in]
  • Induktivität : 85 mH
  • Zahnradteilungsbereich : 12 DP (Modul 2.11) oder gröber
  • Betriebstemperatur : -55 °C bis 120 °C [-67 °F bis 250 °F]
  • Abschluss : 20 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 Zoll]|20 AWG teflonisolierte Anschlussdrähte, 610 mm [24 in], Rohrmontage|MS3106 Steckverbinder
  • Betriebsfrequenz : 40 kHz
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Power Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
257.08 KB
8/2/2021
PDF 257.08 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Speed Sensors Range Guide
781.17 KB
8/2/2021
PDF 781.17 KB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
VRS Output Voltage Calculations
47.98 KB
8/2/2021
PDF 47.98 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
VRS Sensor Application Notes
103.87 KB
8/2/2021
PDF 103.87 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
543.57 KB
8/2/2021
PDF 543.57 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Front Loaders
2.54 MB
5/11/2021
PDF 2.54 MB
Power Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors
257.08 KB
8/2/2021
PDF 257.08 KB
VRS Output Voltage Calculations
47.98 KB
8/2/2021
PDF 47.98 KB
Speed Sensors Range Guide
781.17 KB
8/2/2021
PDF 781.17 KB
VRS Sensor Application Notes
103.87 KB
8/2/2021
PDF 103.87 KB
VRS Industrial Magnetic Speed Sensors Application Note
543.57 KB
8/2/2021
PDF 543.57 KB
Image
SKU
Description
alt
3040AN40
alt
3040A25
alt
3040AN25
alt
3040A
alt
3040AN30
alt
3040S20
alt
3040AN
alt
3040AN50