https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Große Basisschalter

WA-Serie

20 A. SPNC. Vielzahl von Ansteuerungen und Abschlüssen. 25,4 mm Zentren. Seiten- oder Frontmontage

Lieferantenbestand

Die MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE/6AS/WZ/YZ/WA/YA-Serie zeichnet sich durch Genauigkeit, Zuverlä:ssigkeit und Wiederholbarkeit aus und haben prä:zise Betriebseigenschaften sowie eine verbesserte Lebensdauer. Diese groß:en Premium-Sprungschalter bieten hohe Prä:zision und einen sensiblen Differentialweg.

Durch modernster Fertigungsprozesse und Qualitä:tskontrollen hat Honeywell groß:e Premium-Schnappschalter entwickelt, die verschiedene internationale Zertifizierungsanforderungen erfü:llen. Einige Modelle verfü:gen ü:ber militä:rische Qualifikationen. Diese Serien eignen sich fü:r Prä:zisions-Ein-Aus- sowie Begrenzungs-, Vorhandenseins-/Abwesenheits- und manuelle Bedienerschnittstellen-Anwendungsanforderungen.

Ihre ausgereifte Konstruktion eignet sich fü:r verschiedene Anwendungsanforderungen. Konfigurierte Optionen bieten eine Vielzahl von Betriebs- und Schnittstellenfunktionen.

Andere

  • Strombelastung
    • 20 A
  • Schaltkreise
    • SPNC
  • Aktuator
    • Spezialhebel
    • Stiftstößel
    • Gerader Hebel
  • Schaltertyp
    • MICRO-SCHALTER Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 in H x 0,7 in B x 2,0 in L]
  • Abschluss
    • Schraube
  • Befestigungsmittelpunkte
    • 25,4 mm [1 in]
  • Gehäusehöhe
    • 42,9 mm [1,69 in]
  • Gehäusebreite
    • 17,5 mm [0,69 in]
  • Serienname
    • BZ/BA/WA/YZ
  • Differentialweg (DT)
    • 0,2 mm [0,008 in max.]
  • Schraubengröße
    • 3,53 mm [0,139 in]
  • Kontaktart
    • Silber
    • Goldbeschichtetes Silber
    • Gold
  • Betriebskraft (OF)
    • 0,56 N [2,0 oz] max.
    • 1,13 N bis 4,45 N [4,0 oz bis 16,0 oz] max.
    • 5,56 N [20 oz] max.
    • 0,7 N [2,5 oz] max.
    • 3,61 N bis 5,28 N [13,0 oz bis 19,0 oz] max.
    • 3,89 N bis 6,12 N [14,0 oz bis 22,0 oz] max.
    • 4,73 N [17 oz] max.
  • Spannung
    • 250 Vac
  • Paketlänge
    • 49,3 mm [1,94 in]
  • Gewicht
    • 28,6 g [0,063 lb]
  • Nachlauf (OT)
    • 1,02 mm [0,04 in] min.
    • 0,25 mm [0,010 in] min.
    • 1,91 mm [0,075 in] min.
    • 1,98 mm [0,078 in] min.
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CE, CSA, ENEC
    • CE, CSA, SEMKO
  • Abgedichtet
    • Nein
  • Anzugsdrehmoment
    • 0,33 Nm [3,0 in lb]
  • Gehäusematerial
    • Mehrzweck-Phenol
  • Betriebsposition (OP)
    • 16,89 mm ±0,38 mm [0,665 in ±0,015 in]
    • 16,26 mm ±0,38 mm [0,640 in ±0,015 in]
    • 19,1 mm ±0,76 mm [0,75 in ±0,03 in]
    • 18,67 mm [0,735 in]
    • 18,03 mm [0,71 in]
    • 23,01 mm ±0,76 mm [0,906 in ±0,03 in]
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 121 °C [-67 °F bis 250 °F]
    • -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
  • Empfohlen für
    • Rastender SPST-Öffner, A4-Klemmen

Andere

  • Strombelastung
    • 20 A
  • Schaltkreise
    • SPNC
  • Aktuator
    • Spezialhebel
    • Stiftstößel
    • Gerader Hebel
  • Schaltertyp
    • MICRO-SCHALTER Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 in H x 0,7 in B x 2,0 in L]
  • Abschluss
    • Schraube
  • Befestigungsmittelpunkte
    • 25,4 mm [1 in]
  • Gehäusehöhe
    • 42,9 mm [1,69 in]
  • Gehäusebreite
    • 17,5 mm [0,69 in]
  • Serienname
    • BZ/BA/WA/YZ
  • Differentialweg (DT)
    • 0,2 mm [0,008 in max.]
  • Schraubengröße
    • 3,53 mm [0,139 in]
  • Kontaktart
    • Silber
    • Goldbeschichtetes Silber
    • Gold
  • Betriebskraft (OF)
    • 0,56 N [2,0 oz] max.
    • 1,13 N bis 4,45 N [4,0 oz bis 16,0 oz] max.
    • 5,56 N [20 oz] max.
    • 0,7 N [2,5 oz] max.
    • 3,61 N bis 5,28 N [13,0 oz bis 19,0 oz] max.
    • 3,89 N bis 6,12 N [14,0 oz bis 22,0 oz] max.
    • 4,73 N [17 oz] max.
  • Spannung
    • 250 Vac
  • Paketlänge
    • 49,3 mm [1,94 in]
  • Gewicht
    • 28,6 g [0,063 lb]
  • Nachlauf (OT)
    • 1,02 mm [0,04 in] min.
    • 0,25 mm [0,010 in] min.
    • 1,91 mm [0,075 in] min.
    • 1,98 mm [0,078 in] min.
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CE, CSA, ENEC
    • CE, CSA, SEMKO
  • Abgedichtet
    • Nein
  • Anzugsdrehmoment
    • 0,33 Nm [3,0 in lb]
  • Gehäusematerial
    • Mehrzweck-Phenol
  • Betriebsposition (OP)
    • 16,89 mm ±0,38 mm [0,665 in ±0,015 in]
    • 16,26 mm ±0,38 mm [0,640 in ±0,015 in]
    • 19,1 mm ±0,76 mm [0,75 in ±0,03 in]
    • 18,67 mm [0,735 in]
    • 18,03 mm [0,71 in]
    • 23,01 mm ±0,76 mm [0,906 in ±0,03 in]
  • Betriebstemperatur
    • -55 °C bis 121 °C [-67 °F bis 250 °F]
    • -55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
  • Empfohlen für
    • Rastender SPST-Öffner, A4-Klemmen
  • Gehäusehöhe : 42,9 mm [1,69 in]
  • Gehäusebreite : 17,5 mm [0,69 in]
  • Schaltkreise : SPNC
  • Serienname : BZ/BA/WA/YZ
  • Differentialweg (DT) : 0,2 mm [0,008 in max.]
  • Schraubengröße : 3,53 mm [0,139 in]
  • Kontaktart : Silber|Goldbeschichtetes Silber|Gold
  • Betriebskraft (OF) : 0,56 N [2,0 oz] max.|1,13 N bis 4,45 N [4,0 oz bis 16,0 oz] max.|5,56 N [20 oz] max.|0,7 N [2,5 oz] max.|3,61 N bis 5,28 N [13,0 oz bis 19,0 oz] max.|3,89 N bis 6,12 N [14,0 oz bis 22,0 oz] max.|4,73 N [17 oz] max.
  • Spannung : 250 Vac
  • Paketlänge : 49,3 mm [1,94 in]
  • Strombelastung : 20 A
  • Gewicht : 28,6 g [0,063 lb]
  • Schaltertyp : MICRO-SCHALTER Standard 25,4 mm H x 17,8 mm B x 50,8 mm L [1,0 in H x 0,7 in B x 2,0 in L]
  • Nachlauf (OT) : 1,02 mm [0,04 in] min.|0,25 mm [0,010 in] min.|1,91 mm [0,075 in] min.|1,98 mm [0,078 in] min.
  • Genehmigungen und Normen : UL, CE, CSA, ENEC|CE, CSA, SEMKO
  • Befestigungsmittelpunkte : 25,4 mm [1 in]
  • Abgedichtet : Nein
  • Aktuator : Spezialhebel|Stiftstößel|Gerader Hebel
  • Anzugsdrehmoment : 0,33 Nm [3,0 in lb]
  • Gehäusematerial : Mehrzweck-Phenol
  • Betriebsposition (OP) : 16,89 mm ±0,38 mm [0,665 in ±0,015 in]|16,26 mm ±0,38 mm [0,640 in ±0,015 in]|19,1 mm ±0,76 mm [0,75 in ±0,03 in]|18,67 mm [0,735 in]|18,03 mm [0,71 in]|23,01 mm ±0,76 mm [0,906 in ±0,03 in]
  • Betriebstemperatur : -55 °C bis 121 °C [-67 °F bis 250 °F]|-55 °C bis 85 °C [-67 °F bis 185 °F]
  • Abschluss : Schraube
  • Empfohlen für : Rastender SPST-Öffner, A4-Klemmen
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
6.48 MB
5/11/2021
PDF 6.48 MB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/11/2021
PDF 11.57 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
5/11/2021
PDF 748.6 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
WA Series Product Photo
996.36 KB
5/11/2021
996.36 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Partners Providing Technical Safety and Productivity Solutions
10.07 MB
5/11/2021
PDF 10.07 MB
SPS Hospital Brochure
11.57 MB
5/11/2021
PDF 11.57 MB
WA Series Product Photo
996.36 KB
5/11/2021
996.36 KB
Switches for Automated Parking Gates/Barriers
748.6 KB
5/11/2021
PDF 748.6 KB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
6.48 MB
5/11/2021
PDF 6.48 MB
Image
SKU
Description
alt
WA-1RX38-A41
alt
WA-1RX12-A41
alt
WA-1RVX125-A4
alt
WA-1RX123-A4
alt
WA-2R-A21
alt
WA-2R-A2
alt
WA-1RVX051-A4
alt
WA-1RX-A41
alt
WA-1RX12-A4
alt
WA-1RX-A4