https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Gefahrenbereich-Grenzschalter

CX-Serie

UL. CSA. ATEX (CE). IEC Ex. INMETRO. IP66/67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 13. Div 1 und 2: Klasse I: B, C, D. Div 1 und 2: Klasse II: E, F, G

Lieferantenbestand

MICRO SWITCH CX-Schalter wurden für den spezifischen Einsatz im Freien in explosionsgefährdeten Atmosphären entwickelt. Die Gehäuse sind so konstruiert, dass sie dem Druck einer inneren Explosion standhalten. Flammenpfade kühlen das explodierte Gas unter die niedrigste sichere Betriebstemperatur des umgebenden Gases herunter.

MICRO SWITCH 80CX-Schalter verfügen über robuste Gehäuse aus Bronze, die widerstandsfähig gegenüber Salzwasser und anderen korrosiven Umgebungen sind. Sie entsprechen der Anforderung von NEMA 4X hinsichtlich des Schutzes vor Korrosion und zusätzlich den auch von anderen CX-Schaltern erfüllten NEMA-Normen für Gehäuse.

Dank O-Ringen sind die Gehäuse regengeschützt, diese befinden sich jedoch außerhalb der erforderlichen Flammenpfade, um die Anforderungen an die Explosionssicherheit zu erfüllen. Sofern bei der Bestellung nicht anders angegeben, werden alle Basisschalter im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn betrieben. Der Betätigungsmechanismus kann am Standort nur auf den Betrieb im oder entgegen den Uhrzeigersinn eingestellt werden. Hierfür ist kein Werkzeug erforderlich.

Andere

  • Aktuator
    • Seitlicher Drehkopf
  • Versiegelung
    • IP66/IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P und 13
  • Anschlusstyp
    • 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr
  • Gehäusematerial
    • Aluminium
    • Bronze
  • Strombelastung
    • 1 A ind.
    • 15 A ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
    • 10 A ind./0,3 A res./0,15 A res.
    • 20 A ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
  • Schaltkreise
    • DPDT Schnappschalter, rastend, mit 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten; 1 Basisschalter
    • 1NC 1NO SPDT Schnappschalter; 2 Basisschalter
    • 1NC 1NO SPDT Schnappschalter; rastend; 3 Basisschalter
    • SPDT Schnappschalter, rastend, mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; 1 Basisschalter
    • DPDT Schnappschalter mit 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten; 1 Basisschalter
    • 1NC 1NO SPDT Schnappschalter; rastend; 2 Basisschalter
    • 2NC 2NO DPDT Schnappschalter; 2 Basisschalter
    • 2NC 2NO DPDT Schnappschalter; rastend; 2 Basisschalter
    • 1NC 1NO SPDT Schnappschalter; rastend; 4 Basisschalter
    • 1NC 1NO SPDT Schnappschalter; 4 Basisschalter
    • SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; 1 Basisschalter
  • Serienname
    • CX
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Differentialweg (DT)
    • 10° max.
    • 20° max.
    • 10° min.
    • 25° max.
  • Betriebskraft (OF)
    • 0,50 Nm [0,369 lb ft] max.
    • 1,25 Nm [0,922 lb ft] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 15° max.
    • 30° max.
  • Gehäusetyp
    • CX: Kurzschluss: 104 mm [4,09 in]
    • CX: Standard: 145 mm [5,71 in]
  • Nachlauf (OT)
    • 90° min.
    • 75° min.
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
  • Genehmigung
    • Div 1 & 2, Klasse I Gruppen B, C, & D; Div 1 & 2, Klasse II Gruppen E, F, & G; II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
  • Auslösekraft
    • 0,113 Nm [0,083 lb ft] min.
  • Abgedichtet
    • Explosionsgeschützt
  • Produkttyp
    • MICRO SWITCH Wettergeschützte, explosionssichere Grenzschalter
  • Betriebstemperatur
    • -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
    • -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter
  • Versorgungsspannung
    • 120 VAC
    • 120 VAC, 240 VAC oder 480 VAC/125 VDC/250 VDC
    • 120 VAC or 240 VAC/125 VDC/250 VDC

Andere

  • Aktuator
    • Seitlicher Drehkopf
  • Versiegelung
    • IP66/IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P und 13
  • Anschlusstyp
    • 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr
  • Gehäusematerial
    • Aluminium
    • Bronze
  • Strombelastung
    • 1 A ind.
    • 15 A ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
    • 10 A ind./0,3 A res./0,15 A res.
    • 20 A ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
  • Schaltkreise
    • DPDT Schnappschalter, rastend, mit 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten; 1 Basisschalter
    • 1NC 1NO SPDT Schnappschalter; 2 Basisschalter
    • 1NC 1NO SPDT Schnappschalter; rastend; 3 Basisschalter
    • SPDT Schnappschalter, rastend, mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; 1 Basisschalter
    • DPDT Schnappschalter mit 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten; 1 Basisschalter
    • 1NC 1NO SPDT Schnappschalter; rastend; 2 Basisschalter
    • 2NC 2NO DPDT Schnappschalter; 2 Basisschalter
    • 2NC 2NO DPDT Schnappschalter; rastend; 2 Basisschalter
    • 1NC 1NO SPDT Schnappschalter; rastend; 4 Basisschalter
    • 1NC 1NO SPDT Schnappschalter; 4 Basisschalter
    • SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; 1 Basisschalter
  • Serienname
    • CX
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Differentialweg (DT)
    • 10° max.
    • 20° max.
    • 10° min.
    • 25° max.
  • Betriebskraft (OF)
    • 0,50 Nm [0,369 lb ft] max.
    • 1,25 Nm [0,922 lb ft] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 15° max.
    • 30° max.
  • Gehäusetyp
    • CX: Kurzschluss: 104 mm [4,09 in]
    • CX: Standard: 145 mm [5,71 in]
  • Nachlauf (OT)
    • 90° min.
    • 75° min.
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
  • Genehmigung
    • Div 1 & 2, Klasse I Gruppen B, C, & D; Div 1 & 2, Klasse II Gruppen E, F, & G; II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
  • Auslösekraft
    • 0,113 Nm [0,083 lb ft] min.
  • Abgedichtet
    • Explosionsgeschützt
  • Produkttyp
    • MICRO SWITCH Wettergeschützte, explosionssichere Grenzschalter
  • Betriebstemperatur
    • -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]
    • -40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter
  • Versorgungsspannung
    • 120 VAC
    • 120 VAC, 240 VAC oder 480 VAC/125 VDC/250 VDC
    • 120 VAC or 240 VAC/125 VDC/250 VDC
  • Schaltkreise : DPDT Schnappschalter, rastend, mit 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten; 1 Basisschalter|1NC 1NO SPDT Schnappschalter; 2 Basisschalter|1NC 1NO SPDT Schnappschalter; rastend; 3 Basisschalter|SPDT Schnappschalter, rastend, mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; 1 Basisschalter|DPDT Schnappschalter mit 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten; 1 Basisschalter|1NC 1NO SPDT Schnappschalter; rastend; 2 Basisschalter|2NC 2NO DPDT Schnappschalter; 2 Basisschalter|2NC 2NO DPDT Schnappschalter; rastend; 2 Basisschalter|1NC 1NO SPDT Schnappschalter; rastend; 4 Basisschalter|1NC 1NO SPDT Schnappschalter; 4 Basisschalter|SPDT Schnappschalter mit 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt; 1 Basisschalter
  • Serienname : CX
  • UNSPSC-Code : 39122213
  • Differentialweg (DT) : 10° max.|20° max.|10° min.|25° max.
  • Betriebskraft (OF) : 0,50 Nm [0,369 lb ft] max.|1,25 Nm [0,922 lb ft] max.
  • Vorlauf (PT) : 15° max.|30° max.
  • Strombelastung : 1 A ind.|15 A ind./0,5 A Res./0,25 A Res.|10 A ind./0,3 A res./0,15 A res.|20 A ind./0,5 A Res./0,25 A Res.
  • Gehäusetyp : CX: Kurzschluss: 104 mm [4,09 in]|CX: Standard: 145 mm [5,71 in]
  • Nachlauf (OT) : 90° min.|75° min.
  • Genehmigungen und Normen : UL, CSA, ATEX (CE)*, IEC Ex*, INMETRO*
  • Genehmigung : Div 1 & 2, Klasse I Gruppen B, C, & D; Div 1 & 2, Klasse II Gruppen E, F, & G; II 2 G Ex d IIC T6; II 2 D Ex tD A21 IP66 T85C
  • Auslösekraft : 0,113 Nm [0,083 lb ft] min.
  • Abgedichtet : Explosionsgeschützt
  • Anschlusstyp : 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr
  • Aktuator : Seitlicher Drehkopf
  • Gehäusematerial : Aluminium|Bronze
  • Produkttyp : MICRO SWITCH Wettergeschützte, explosionssichere Grenzschalter
  • Betriebstemperatur : -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F]|-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
  • Versiegelung : IP66/IP67; NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P und 13
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 39122213 Endschalter
  • Versorgungsspannung : 120 VAC|120 VAC, 240 VAC oder 480 VAC/125 VDC/250 VDC|120 VAC or 240 VAC/125 VDC/250 VDC
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/11/2021
PDF 24.3 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/11/2021
PDF 6.35 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
PK 88136: CX explosion-proof, weather-proof switches
2.74 MB
5/11/2021
PDF 2.74 MB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/11/2021
PDF 2.56 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches
3.76 MB
5/11/2021
PDF 3.76 MB
Regulatorische Informationen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/11/2021
PDF 529.26 KB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
CX Series Product Photo
4.39 MB
5/11/2021
4.39 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
2.77 MB
5/11/2021
PDF 2.77 MB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/11/2021
PDF 6.35 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/11/2021
PDF 24.3 MB
PK 88136: CX explosion-proof, weather-proof switches
2.74 MB
5/11/2021
PDF 2.74 MB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/11/2021
PDF 2.56 MB
MICRO SWITCH CX Series Explosion-Proof, Weather Sealed Limit Switches
3.76 MB
5/11/2021
PDF 3.76 MB
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/11/2021
PDF 529.26 KB
CX Series Product Photo
4.39 MB
5/11/2021
4.39 MB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
2.77 MB
5/11/2021
PDF 2.77 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Image
SKU
Description
alt
16CX2C
alt
16CX2
alt
12CX2A
alt
11CX12
alt
14CX1
alt
11CX2E
alt
11CX2
alt
24CX2
alt
24CX12
alt
21CX14