https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Gefahrenbereich-Grenzschalter

LSX-Serie

UL. CSA. IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13. Div 1 und 2: Klasse I: B, C, D. Div 1 und 2: Klasse II: E, F, G

Lieferantenbestand

MICRO SWITCH LSX Ex-Bereich-Schalter sind zur Verwendung in schwierigen Umweltbedingungen entworfen worden. Zugelassen zur Verwendung in Ex-Bereichen und NEMA-eingestuften Atmosphä:ren, aufgrund der robusten Gehä:use mit integrierten Flammenpfaden. Die Flammenpfade erzwingen das Abkü:hlen der internen, sich expandierenden Gase unter die Zü:ndtemperatur der externen Atmosphä:re, bevor die Gase das Gehä:use verlassen.

Der LSX verfü:gt auch ü:ber eine Austauschbarkeit der Fü:hrung mit der MICRO SWITCH BX-Serie der Ex-Bereiche-Schalter. Eine optionale Montageplatte ermö:glicht dieselbe Fü:hrung und Montage wie bei der Standard-HDLS-Serie (Schwerlast-Grenzschalter).

Die meisten HDLS-Betriebskö:pfe und -Schaltkreisoptionen sind fü:r die LSX-Serie erhä:ltlich. Die drehbetä:tigten Produkte der LSX-Serie sind zur Verwendung mit Hebeln entworfen worden und verfü:gen aufgrund der mö:glicherweise gefä:hrlichen Umgebung ü:ber funkenfreie Betä:tiger. Die anderen Schaltertypen der LSX-Serie &ndash: die stiftbetä:tigten und Wobbel-aktivierten Produkte &ndash: verfü:gen ü:ber einen internen funkenfreien Betä:tiger.

Andere

  • Aktuator
    • Seitlicher Rollenstößel
    • Seitlicher Stößel, verstellbar
    • Oberer Drehknopf
    • Seitlicher Stößel
    • Wobble
    • Seitlicher Drehkopf
    • Oberer Stößel
    • Oberer Rollenstößel
    • Oberer Stößel – verstellbar
  • Versiegelung
    • IP67; NEMA 1, 3, 4, 6 und 13
  • Anschlusstyp
    • 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr
    • 0,5 Zoll – 14NPT Rohr
  • Gehäusematerial
    • Aluminium
  • Strombelastung
    • 0,05 A
    • 10 A (Thermal)
  • Schaltkreise
    • SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
    • DPDT-Schnappschalter mit Umschalter und 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten
    • DPDT Schnappschalter, rastend, mit Umschalter und 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten
    • DPDT-Schnappschalter sequenziell mit Umschalter und 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten
    • SPDT Schnappschalter, rastend, mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
    • DPDT Schnappschalter, Mitte neutral, mit Umschalter und 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten
  • Serienname
    • LSX
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Differentialweg (DT)
    • 3° max.
    • 0,38 mm [0,015 in] max.
    • 7° max.
    • 35° max.
    • 0,64 mm [0,025 in] max.
    • leer lassen
    • 12° max.
    • 1,14 mm [0,045 in] max.
    • 30° max.
    • 0,51 mm [0,020 in] max.
    • 4° max.
    • 10° max.
    • 5° max.
  • Betriebskraft (OF)
    • 26,69 N [6 lb] max.
    • 0,45 Nm [4 in-lb] max.
    • 17,79 N [4 lb] max.
    • 0,19 Nm [1,7 in-lb] max.
    • 2,78 N [10 oz] max.
    • 0,28 Nm [2,5 in lb] max.
    • 1,39 N [5 oz] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 15° max.
    • 9° max.
    • 2,54 mm [0,10 in] max.
    • 1. Stufe = 15° 2. Stufe = 10° zusätzlich
    • 50,8 mm [2 in] max.
    • 25,4 mm [1.0 in]
    • 65° max.
    • 1,78 mm [0,070 in] max.
    • 18° max.
    • 25° max.
  • Gehäusetyp
    • LSX ohne Einstecker
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CSA
  • Nachlauf (OT)
    • 4,83 mm [0,190 in] min.
    • 60° min.
    • 66° min.
    • 100° min.
  • Genehmigung
    • Div 1 & 2, Klasse I Gruppen B, C, und D; Div 1 & 2 Klasse II, Gruppen E, F, & G
  • Abgedichtet
    • Explosionsgeschützt
  • Betriebstemperatur
    • -29 °C bis 93 °C [-20 °F bis 200 °F]
    • -40 °C bis 121 °C [-40 °C bis 250 °F]
    • -29 °C bis 121 °C [-20 °F bis 250 °F]
    • -1 °C bis 121 °C [30 °F bis 250 °F]
    • -12 °C bis 93 °C [10 °F bis 200 °F]
    • -12 °C bis 121 °C [10 °F bis 250 °F]
  • Produkttyp
    • MICRO SWITCH Wettergeschützte, explosionssichere Grenzschalter
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter
  • Versorgungsspannung
    • 250 VAC und 60 VDC
    • 600 Vac und 250 Vdc max.

Andere

  • Aktuator
    • Seitlicher Rollenstößel
    • Seitlicher Stößel, verstellbar
    • Oberer Drehknopf
    • Seitlicher Stößel
    • Wobble
    • Seitlicher Drehkopf
    • Oberer Stößel
    • Oberer Rollenstößel
    • Oberer Stößel – verstellbar
  • Versiegelung
    • IP67; NEMA 1, 3, 4, 6 und 13
  • Anschlusstyp
    • 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr
    • 0,5 Zoll – 14NPT Rohr
  • Gehäusematerial
    • Aluminium
  • Strombelastung
    • 0,05 A
    • 10 A (Thermal)
  • Schaltkreise
    • SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
    • DPDT-Schnappschalter mit Umschalter und 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten
    • DPDT Schnappschalter, rastend, mit Umschalter und 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten
    • DPDT-Schnappschalter sequenziell mit Umschalter und 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten
    • SPDT Schnappschalter, rastend, mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt
    • DPDT Schnappschalter, Mitte neutral, mit Umschalter und 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten
  • Serienname
    • LSX
  • UNSPSC-Code
    • 39122213
  • Differentialweg (DT)
    • 3° max.
    • 0,38 mm [0,015 in] max.
    • 7° max.
    • 35° max.
    • 0,64 mm [0,025 in] max.
    • leer lassen
    • 12° max.
    • 1,14 mm [0,045 in] max.
    • 30° max.
    • 0,51 mm [0,020 in] max.
    • 4° max.
    • 10° max.
    • 5° max.
  • Betriebskraft (OF)
    • 26,69 N [6 lb] max.
    • 0,45 Nm [4 in-lb] max.
    • 17,79 N [4 lb] max.
    • 0,19 Nm [1,7 in-lb] max.
    • 2,78 N [10 oz] max.
    • 0,28 Nm [2,5 in lb] max.
    • 1,39 N [5 oz] max.
  • Vorlauf (PT)
    • 15° max.
    • 9° max.
    • 2,54 mm [0,10 in] max.
    • 1. Stufe = 15° 2. Stufe = 10° zusätzlich
    • 50,8 mm [2 in] max.
    • 25,4 mm [1.0 in]
    • 65° max.
    • 1,78 mm [0,070 in] max.
    • 18° max.
    • 25° max.
  • Gehäusetyp
    • LSX ohne Einstecker
  • Genehmigungen und Normen
    • UL, CSA
  • Nachlauf (OT)
    • 4,83 mm [0,190 in] min.
    • 60° min.
    • 66° min.
    • 100° min.
  • Genehmigung
    • Div 1 & 2, Klasse I Gruppen B, C, und D; Div 1 & 2 Klasse II, Gruppen E, F, & G
  • Abgedichtet
    • Explosionsgeschützt
  • Betriebstemperatur
    • -29 °C bis 93 °C [-20 °F bis 200 °F]
    • -40 °C bis 121 °C [-40 °C bis 250 °F]
    • -29 °C bis 121 °C [-20 °F bis 250 °F]
    • -1 °C bis 121 °C [30 °F bis 250 °F]
    • -12 °C bis 93 °C [10 °F bis 200 °F]
    • -12 °C bis 121 °C [10 °F bis 250 °F]
  • Produkttyp
    • MICRO SWITCH Wettergeschützte, explosionssichere Grenzschalter
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode
    • 39122213 Endschalter
  • Versorgungsspannung
    • 250 VAC und 60 VDC
    • 600 Vac und 250 Vdc max.
  • Schaltkreise : SPDT Schnappschalter mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt|DPDT-Schnappschalter mit Umschalter und 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten|DPDT Schnappschalter, rastend, mit Umschalter und 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten|DPDT-Schnappschalter sequenziell mit Umschalter und 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten|SPDT Schnappschalter, rastend, mit Umschalter und 1 Ruhekontakt + 1 Arbeitskontakt|DPDT Schnappschalter, Mitte neutral, mit Umschalter und 2 Ruhekontakten + 2 Arbeitskontakten
  • Serienname : LSX
  • UNSPSC-Code : 39122213
  • Differentialweg (DT) : 3° max.|0,38 mm [0,015 in] max.|7° max.|35° max.|0,64 mm [0,025 in] max.|leer lassen|12° max.|1,14 mm [0,045 in] max.|30° max.|0,51 mm [0,020 in] max.|4° max.|10° max.|5° max.
  • Betriebskraft (OF) : 26,69 N [6 lb] max.|0,45 Nm [4 in-lb] max.|17,79 N [4 lb] max.|0,19 Nm [1,7 in-lb] max.|2,78 N [10 oz] max.|0,28 Nm [2,5 in lb] max.|1,39 N [5 oz] max.
  • Vorlauf (PT) : 15° max.|9° max.|2,54 mm [0,10 in] max.|1. Stufe = 15° 2. Stufe = 10° zusätzlich|50,8 mm [2 in] max.|25,4 mm [1.0 in]|65° max.|1,78 mm [0,070 in] max.|18° max.|25° max.
  • Strombelastung : 0,05 A|10 A (Thermal)
  • Gehäusetyp : LSX ohne Einstecker
  • Genehmigungen und Normen : UL, CSA
  • Nachlauf (OT) : 4,83 mm [0,190 in] min.|60° min.|66° min.|100° min.
  • Genehmigung : Div 1 & 2, Klasse I Gruppen B, C, und D; Div 1 & 2 Klasse II, Gruppen E, F, & G
  • Abgedichtet : Explosionsgeschützt
  • Aktuator : Seitlicher Rollenstößel|Seitlicher Stößel, verstellbar|Oberer Drehknopf|Seitlicher Stößel|Wobble|Seitlicher Drehkopf|Oberer Stößel|Oberer Rollenstößel|Oberer Stößel – verstellbar
  • Anschlusstyp : 0,75 Zoll – 14NPT-Rohr|0,5 Zoll – 14NPT Rohr
  • Gehäusematerial : Aluminium
  • Betriebstemperatur : -29 °C bis 93 °C [-20 °F bis 200 °F]|-40 °C bis 121 °C [-40 °C bis 250 °F]|-29 °C bis 121 °C [-20 °F bis 250 °F]|-1 °C bis 121 °C [30 °F bis 250 °F]|-12 °C bis 93 °C [10 °F bis 200 °F]|-12 °C bis 121 °C [10 °F bis 250 °F]
  • Produkttyp : MICRO SWITCH Wettergeschützte, explosionssichere Grenzschalter
  • Versiegelung : IP67; NEMA 1, 3, 4, 6 und 13
  • UNSPSC-Warenklassifikationscode : 39122213 Endschalter
  • Versorgungsspannung : 250 VAC und 60 VDC|600 Vac und 250 Vdc max.
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH LSX Series Hazardous Area Limit Switches
3.15 MB
5/11/2021
PDF 3.15 MB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
2.77 MB
5/11/2021
PDF 2.77 MB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
PK 81181: LSX Series Explosion Proof Heavy Duty Limit Switch
379.96 KB
5/11/2021
PDF 379.96 KB
Regulatorische Informationen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/11/2021
PDF 529.26 KB
Broschüre
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/11/2021
PDF 24.3 MB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/11/2021
PDF 2.56 MB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/11/2021
PDF 6.35 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/11/2021
PDF 2.85 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
Produkt-Foto
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
LSX Series Product Photo
538.46 KB
5/11/2021
538.46 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Sensors and Switches in Oil Rig Applications
6.35 MB
5/11/2021
PDF 6.35 MB
Oil and Gas Brochure
3.4 MB
5/11/2021
PDF 3.4 MB
Industrial Warehouse Solutions
2.85 MB
5/11/2021
PDF 2.85 MB
Industrial Product Line Card
1.84 MB
5/11/2021
PDF 1.84 MB
LSX Series Product Photo
538.46 KB
5/11/2021
538.46 KB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
2.77 MB
5/11/2021
PDF 2.77 MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters
1.78 MB
5/11/2021
PDF 1.78 MB
PK 81181: LSX Series Explosion Proof Heavy Duty Limit Switch
379.96 KB
5/11/2021
PDF 379.96 KB
White Paper: How Switches Can Stop Machines from Going Boom
2.56 MB
5/11/2021
PDF 2.56 MB
MICRO SWITCH Hazardous Area Switches Brochure
24.3 MB
5/11/2021
PDF 24.3 MB
MICRO SWITCH LSX Series Hazardous Area Limit Switches
3.15 MB
5/11/2021
PDF 3.15 MB
MICRO SWITCH Hazardous Location Approvals Matrix
529.26 KB
5/11/2021
PDF 529.26 KB
Image
SKU
Description
alt
LSXR4L
alt
LSXYMB4N
alt
LSXA3K5-4M
alt
LSXYPB3K
alt
LSXM4N5-1A
alt
LSXYNB3K
alt
LSXR3K
alt
LSXM4N-2J
alt
LSXN7L
alt
LSXA3K