https://sps.honeywell.com/de/de/search-results.html

Relialign™ Türverriegelungsschalter

CDI-Serie

Zur Verwendung in Schwingtüren in Gewerbebereichen konstruiert.

Lieferantenbestand

Bei den Relialign&trade: Tü:rverriegelungsschaltern fü:r Wohnungen der CDI-Serie von Honeywell handelt es sich um elektromechanische Vorrichtungen, die in den USA speziell fü:r Pendeltü:ren, z..B. von Kleingü:teraufzü:gen, Lastenaufzü:gen, Aufzü:gen fü:r Personen mit Gehbehinderung und Pendeltü:raufzü:gen in privaten Wohnhä:usern, entwickelt wurden. In Kanada werden die Schalter der CDI-Serie auch im Zusammenhang mit Pendeltü:ren, z..B. von Kleingü:teraufzü:gen, Lastenaufzü:gen und Pendeltü:raufzü:gen in privaten Wohnhä:usern, eingesetzt, aber sie werden nicht in Aufzü:gen fü:r Personen mit Gehbehinderung verbaut. Durch die Tü:rverriegelung bleibt die Tü:r an ihrer vorgesehenen Position, und ein Ö:ffnen der Tü:r in mö:glicherweise gefä:hrlichen Situationen (wenn sich der Fahrstuhl beispielsweise nicht hinter der Tü:r befindet) wird verhindert.

Tü:rverriegelungen der CDI-Serie sind konfigurierbar und als Links- und Rechtshä:nder-Ausfü:hrung erhä:ltlich, wodurch die Installation und die Anpassung sowie die Nachrü:stung aktueller Designs vereinfacht werden. Eine Reihe von Konstruktionsmerkmalen der Aufzugtü:rverriegelung trä:gt zu einer verbesserten Sicherheit, einer Reduzierung lä:stiger Unterbrechungen und Rü:ckrufe sowie einer vereinfachten Verkabelung und Installation bei.

Andere

  • Gehäusematerial
    • Metall (weiß)
  • Typ
    • Verriegelung rechts
    • Verriegelung links
  • Stecker
    • Stecker der RJ-45-Kategorie 5
    • 6-poliger Stecker für Klemmenleiste
  • Mechanische Lebensdauer
    • Lebensdauer: min. 1 Million Schaltungen.
  • Schlüssel
    • Metall
  • Spannung
    • 24 VAC/VDC, ±5 %
  • Betriebstemperatur
    • 4 °C bis 38 °C [40 °F bis 100 °F]
  • Steuerung durch Magneten
    • Intern
  • Stromlast
    • 0,2 A, 24 VDC; 0,35 A, 24 VAC, 60 Hz
  • Genehmigungen und Normen
    • ASME A17.1, ASME A18.1, cULus und CAN/CSA B44

Andere

  • Gehäusematerial
    • Metall (weiß)
  • Typ
    • Verriegelung rechts
    • Verriegelung links
  • Stecker
    • Stecker der RJ-45-Kategorie 5
    • 6-poliger Stecker für Klemmenleiste
  • Mechanische Lebensdauer
    • Lebensdauer: min. 1 Million Schaltungen.
  • Schlüssel
    • Metall
  • Spannung
    • 24 VAC/VDC, ±5 %
  • Betriebstemperatur
    • 4 °C bis 38 °C [40 °F bis 100 °F]
  • Steuerung durch Magneten
    • Intern
  • Stromlast
    • 0,2 A, 24 VDC; 0,35 A, 24 VAC, 60 Hz
  • Genehmigungen und Normen
    • ASME A17.1, ASME A18.1, cULus und CAN/CSA B44
  • Mechanische Lebensdauer : Lebensdauer: min. 1 Million Schaltungen.
  • Schlüssel : Metall
  • Gehäusematerial : Metall (weiß)
  • Spannung : 24 VAC/VDC, ±5 %
  • Typ : Verriegelung rechts|Verriegelung links
  • Betriebstemperatur : 4 °C bis 38 °C [40 °F bis 100 °F]
  • Stecker : Stecker der RJ-45-Kategorie 5|6-poliger Stecker für Klemmenleiste
  • Steuerung durch Magneten : Intern
  • Stromlast : 0,2 A, 24 VDC; 0,35 A, 24 VAC, 60 Hz
  • Genehmigungen und Normen : ASME A17.1, ASME A18.1, cULus und CAN/CSA B44
Datenblatt
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Switch Product Sheet
916.12 KB
5/11/2021
PDF 916.12 KB
Handbücher und Anleitungen
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/11/2021
PDF 8.05 MB
Installationsanweisung
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
50066001: Installation Instructions for Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Switch
738.32 KB
5/11/2021
PDF 738.32 KB
Technischer Hinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Nomenclature Tree
802.19 KB
5/11/2021
802.19 KB
White Paper
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
Anwendungshinweis
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Relialign™ CDI Commercial Door Interlock Switches
813.71 KB
5/11/2021
PDF 813.71 KB
Swing Door Interlock Application
95.05 KB
5/11/2021
PDF 95.05 KB
Name
Beschreibung
Dateigröße
Datum
Größe
Relialign™ CDI Commercial Door Interlock Switches
813.71 KB
5/11/2021
PDF 813.71 KB
Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Nomenclature Tree
802.19 KB
5/11/2021
802.19 KB
Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Switch Product Sheet
916.12 KB
5/11/2021
PDF 916.12 KB
50066001: Installation Instructions for Relialign™ CDI Series Commercial Door Interlock Switch
738.32 KB
5/11/2021
PDF 738.32 KB
Swing Door Interlock Application
95.05 KB
5/11/2021
PDF 95.05 KB
Why Limit Switches? A Straight-Forward Switching Solution
986.65 KB
5/11/2021
PDF 986.65 KB
Limit Switches and Machine Safety Range Guide
8.05 MB
5/11/2021
PDF 8.05 MB
Image
SKU
Description
alt
CDIRBP1W
alt
CDILBS1W
alt
CDIRBS2W
alt
CDILBP1W
alt
CDILBS2W
alt
CDIRBS1W