Analoge Telemetrie (WDC) Drehmomentaufnehmer
Modell 1603A-01
Modell 1603A-01 Anklemmbare Antriebsüberwachungssysteme (ohne Abdeckung). Wandelt die Welle in einen Drehmomentwandler um (Misst nur das Drehmoment)
Die Leistungsmesssysteme Modell 1603A und 1603A-01 sind identisch mit dem System Modell 1602A, mit Ausnahme der wegfallenden Abdeckung über der Wellensensoreinheit, die eine Installation bei engen Platzverhältnissen, z. B. unter vorhandenen Abdeckungen oder Deckplatten, ermöglicht. Das System passt für Wellengrößen von 63,5 mm bis 391 mm [2,5 Zoll bis 15,4 Zoll] Durchmesser.
Das System verfügt über eine elektronische Ausleseeinheit in einem wasserdichten Gehäuse. Diese Einheiten bilden zusammen Mittel zur Messung von Wellendrehmoment und Drehzahl. Für die Anzeige von Drehmoment, Drehzahl und berechneter Leistung stehen Digitalanzeigen zur Verfügung. Die eingebaute Schaltung zur Kalibrierungsprüfung kann jederzeit aktiviert werden, um zu überprüfen, ob alle lokalen Anzeigen und Ausgänge funktionsfähig sind. Erhöhte Stabilität und reduzierter Wartungsaufwand sind die Vorteile, die sich durch die Wahl dieses Systems ergeben.
Die Systeme der Modelle 1603A und 1603A-01 können in einer Vielzahl von möglichen Anwendungen eingesetzt werden, wie Kraftstoffeinsparungsprogramme, Rumpf- und Propellerverschmutzung, Kraftwerksüberwachungen und Torsionsmessgeräte für Seeversuche.
Merkmale
- Verbesserte Stabilität
- Ermöglicht die Installation bei engen Platzverhältnissen
- Wandelt jede Welle in einen Drehmomentwandler um
- Ideal für Kurzzeit- und Langzeittests und Überwachung
- Wellengrößen von 63,5 mm bis 391 mm [2,5 Zoll bis 15,4 Zoll]
- Geeignet für raue Umgebungen und hohe Vibrationen