Analoge Telemetrie (WDC) Drehmomentaufnehmer
Modell 2103
Modell 2103 Rotationsmesssystem. 3-Kanal-System, induzierte Leistung. Keine Batterie erforderlich. Drahtlose Telemetrie
Die Rotationsdrehmomentmesssysteme der 2100-Serie eignen sich besonders für die Kurz- und Langzeitprüfung und -überwachung von Drehmomenten oder Dehnungen an rotierenden Anwendungen, bei denen andere Messmethoden durch Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit, hohe Drehzahlen und große axiale/radiale Wellenbewegungen beeinträchtigt werden.
Das Honeywell-Drehmomentmesssystem der 2100er Modellreihe nutzt eine vorhandene kundenseitige DMS-Wellenbaugruppe, um die Dehnungsdaten einer rotierenden Brückenbaugruppe zu erfassen und sie über drahtlose Telemetrie in einen hochqualitativen Ausgang umzuwandeln. Eine Kombination von bis zu sechs Sendern und Empfängern, die auf unterschiedlichen Frequenzen arbeiten, liefert bis zu sechs Messpunkte auf derselben Welle. Wenn mehr als sechs Messpunkte benötigt werden, wenden Sie sich bitte an das Werk. Ein skalierbarer Analogausgang und eine numerische Displayanzeige am Empfänger liefern eine elektrische und visuelle Anzeige der Messung. Der Empfänger bietet Bedienelemente für die Verstärkungs- und Nullpunkteinstellung, die Anzeigeskalierung und die IPS-Leistungseinstellung.
Merkmale
- Schnelle Kurzzeitinstallation
- 3 Messkanäle
- Induzierte Leistung, keine Batterien erforderlich
- Drahtlose Telemetrie
- Kundenspezifisch bearbeiteter Klemmkragen, der auf jede Anwendung zugeschnitten ist
- Kundenspezifisch bearbeitete Kragenbaugruppe, stationäre Schleifenantenne, induzierte Stromversorgung (IPS) und Empfänger werden als Einheit im Werk vorab getestet, was eine schnelle Installation und Einrichtung des Systems für den Benutzer ermöglicht