Sensing Lösungen
Sensing Lösungen
-
Automatisierung
-
Wo Sie kaufen können
Wo Sie kaufen können
Sie durchsuchen den Produktkatalog für
- Produkte
- Sensing Lösungen
- Sensoren in der Industrie
- Mess- und Prüftechnik
- Druckmessumformer
- Industrielle Druckmessumformer
Industrielle Druckmessumformer
Industrielle Druckmessumformer für Überdruck. 1 psig bis 10.000 psig. mV/V-Ausgang. ±0,50 % FS BFSL
The Model LM pressure transducer is a cost efficient general purpose gage-only device. Jede Einheit besteht aus HA C276/316 Edelstahl für Bereiche bis 100 psi oder 17-4 PH Edelstahl für Bereiche über 100 psi bis 1.500 psi oder 15-5 PH Edelstahl für Bereiche über 2.000 psi, um eine lange Lebensdauer in trockenen, rauen Umgebungen zu gewährleisten. Es werden sowohl Gas- als auch Flüssigkeitsdrucklasten von bis zu 50 % Überlastleistung als sicher akzeptiert.
Verwandte Kategorien
- Druckmessumformer für die Luft- und Raumfahrt
- Kalibrier-Druckmessumformer
- Druckmessumformer mit digitalem Ausgang
- Digitale Messgeräte
- Aufputz-Druckmessumformer
- Druckmessumformer für allgemeine Prozesse
- Druckmessumformer für Ex-Bereiche
- Hochdruckmessumformer
- Subminiatur-Differentialdruckmessumformer
- Miniatur- und Aufputz-Druckmessumformer
- Öl- und Gas-Druckmessumformer
- Druckmessumformer – Präzisionsgeräte technischer Qualität
- Druckmessumformer für Hygiene
- Tauchfähige Druckmessumformer
Lassen Sie uns in Verbindung treten
Melden Sie sich an, um telefonisch, per E-Mail und andere Formen der elektronischen Kommunikation exklusive Mitteilungen von Honeywell zu erhalten, wie z. B. Produktaktualisierungen, technische Informationen, neue Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten, Umfragen, Sonderangebote und ähnliche Themen.
Copyright © 2024 Honeywell International Inc