Übersicht
Mit dem Terminalemulator für Windows (Windows TE) steigern Sie Ihre Produktivität, reduzieren Fehler und erzielen eine schnelle Kapitalrendite. Es ist eine bewährte Terminal-Emulations-Client-Anwendung für mobile Computer von Honeywell, die eine sichere, zuverlässige Verbindung zu Ihrer Datenerfassungsanwendung bietet, die VT/ANSI-, IBM 5250- oder IBM 3270-Terminalprotokolle unterstützt.
Bedienerfreundlichkeit
Die Software stellt für die gesamte Produktreihe eine einheitliche Menüstruktur und Benutzeroberfläche zur Verfügung, um die Nutzung und Verwaltung von Anwendungen zu vereinfachen. Windows TE bietet darüber hinaus Unterstützung für mehrere gleichzeitige Sitzungen der Benutzer kann zwischen bis zu vier unterschiedlichen Sitzungen umschalten, ohne sich abmelden und die einzelnen Anwendungen erneut starten zu müssen.
Session-Persistenz
Unterbrechungen der Verbindung mit der Host-Anwendung können auftreten, wenn das Wireless-Netzwerk nicht optimal funktioniert. Windows TE arbeitet mit unserem Session Persistence Server zusammen, um ununterbrochene Wireless-Sitzungen zu ermöglichen, sodass Daten und Produktivität auch bei einem Verlust der Wireless-Verbindung erhalten bleiben.
Remote-Verwaltung und -Konfiguration
Windows TE ist mit Windows-Geräten von Honeywell kompatibel. Konfigurationsdateien können auf einem mobilen Computer erstellt und auf mehrere andere Computer kopiert werden oder sie können auf einem PC bearbeitet und auf die gesamte mobile Computerpopulation übertragen werden.
Wichtigste Funktionen
Smart
Nutzt WMS mit Unterstützung aller wichtigen Emulationsprotokolle.
Produktivitätssteigerung
Unterstützt Multiple Sitzungen und Sitzungspersistenz für anspruchsvolle Einsätze.
Benutzerfreundlich
Erleichtert die Nutzung mit branchenführender Terminalemulations-Leistung.
Sicher
Gewährleistet Sicherheitscompliance über erweiterte, sichere Kommunikationsmöglichkeiten.
Kosteneffektiv
Verringert Ihre Betriebskosten mit Remote-Management und Konfigurationsfunktionen.
Jährlicher Wartungsplan verfügbar
Minimiert Ihren Supportaufwand und hält Sie über die neuesten Versionen und Upgrades auf dem Laufenden. Der Plan ist einfach zu erwerben und zu verwenden.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, was Ihr Unternehmen mit WindowsTE erreichen kann.