Eine intelligentere All-in-One-Kommunikationslösung für die mobilen Mitarbeiter von heute
Hochgradig mobile Mitarbeiter sind oft auf eine Mischung von Kommunikationsmethoden angewiesen, um in Kontakt zu bleiben und kollaborative Aufgaben zu erledigen. Training und Support sind sachliche und sicherheitstechnische Aspekte, die zweitrangig betrachtet werden, was die Verwaltung zu einem endlosen Problem für die IT macht. Mittlerweile ist die Belegschaft nicht mehr an tischgebundene Kommunikationsmöglichkeiten gebunden:
Etwa 80 % der heutigen Belegschaft sind arbeitsplatzlos1
1Weitere Informationen. zum Venture Beat.
Bis 2022 wird die Bereitstellung der Unternehmenskommunikation zu 32 % cloudbasiert sein2
2Weitere Informationen. finden Sie bei Gartner.
Honeywell Smart Talk ist eine einheitliche Anwendung für die Mitarbeiterkommunikation, die das Problem der fragmentierten Kommunikation löst, mit unternehmensgerechter Sicherheit für Sprachanrufe, Text- und Mediennachrichten und Benutzerpräsenz, alles von einem Gerät aus.
QUALITÄT
Nahtloses Roaming und Audioqualität für ein erstklassiges Anruferlebnis
Nahtlose Verbindungskontinuität zwischen WLAN und Mobilfunk
Netzwerküberwachung und MOS-Bewertung bei jedem Anruf
Unterstützt eine breite Palette von Audio-Codecs, einschließlich OPUS und SILK
SICHERHEIT
Erweiterte Unternehmenssicherheit zum Schutz von Unternehmensinformationen und Mitarbeiterdaten
Sprach- und Mitteilungs-Verschlüsselung, TLS- und Mutual-TLS-Umgebungen werden unterstützt
MDM bereit zum Sperren oder Remote-Wischen von Containern
Sichere RTP-Unterstützung zur Verschlüsselung von Video- und Audiomedien-Streams
KOMPATIBILITÄT
Schnelle Bereitstellung mit reduzierten Implementierungskosten
Interoperabilität mit mehr als 100 SIP-basierten Anrufservern, PBX und gehosteten Anbietern
Betriebssystemunabhängig (IOS, Android, Windows)
Plattformunabhängig (Desktop, Laptop, Mobilgerät, Tablet)
LDAP wird genutzt, um Benutzer schnell bereitzustellen
FLEXIBILITÄT
Herstellerunabhängig; betriebs- und geräteübergreifend skalierbar
Wenden Sie sich noch heute an einen Honeywell Vertriebsmitarbeiter, um eine kostenlose Demonstration von Honeywell Smart Talk anzufordern.