Besseres Fahrererlebnis hinsichtlich Lieferung, Abholung, Konformität
Die Fahrer von heute tun mehr als nur einen LKW zu fahren. Das Niveau des Kundenservices, den Ihre Transportdienste bieten, wird direkt von der Art und Weise beeinflusst, wie Ihre Fahrer ihre Arbeit erledigen. Deshalb konzentriert sich Honeywell auf den Fahrer, um ihm die Arbeit zu erleichtern und die Einhaltung von Vorschriften mit unserer Connected Driver Solution sicherzustellen. Connected Driver ermöglicht es Kleinlastern und privaten Flotten, die Leistung ihrer Fahrer zu steigern, so dass Sie Ihren gesamten Transportbetrieb verbessern und jedes Mal ein Fünf-Sterne-Kundenerlebnis bieten können.
Fahrer gewinnen und binden
Ein besseres Fahrerlebnis mit intuitiver, benutzerfreundlicher Software zieht Fahrer an und bindet sie in diesem schwierigen Arbeitsmarkt.
Schnellerer Versand mit höherem Service-Niveau
Der schnelle Zugriff auf Daten verkürzt die Durchlaufzeiten von Sendungen und ermöglicht Ihnen, das von Kunden erwartete steigende Service-Niveau zuverlässig zu bieten.
Sicherheit und Compliance
Halten Sie Ihren Fuhrpark in Übereinstimmung mit den neuesten Vorschriften, einschließlich des ILD-Mandats für Fahrerarbeitszeiten, DVIR und IFTA. Erhältlich mit einheitlichem Workflow, damit Fahrer ein integriertes System für alle ihre Apps nutzen können.
Wichtigste Funktionen
Ein einheitliches System für Fahrer
Ersetzen Sie Papier- und zergliederte Systeme mit einem integrierten System für die Vereinfachung der Arbeit von Fahrern. Das System läuft auf einem einzigen Gerät und wird am Ort der Kundeninteraktion und im Fahrzeug eingesetzt, um den Arbeitsablauf des Fahrers zu optimieren und jeden Schritt des Prozesses zu steuern.
Mehr als termingerechte Lieferung
Das elektronische Manifest stellt Informationen zu Verfügung, die erforderlich sind, um auch beim ersten Mal eine pünktliche Lieferung sicherzustellen. Fahrer erhalten die neuesten Daten über Lieferfenster, Expressversand, besondere Handhabung oder Lieferscheine, um stets das entsprechende Maß an Dienstleistung zu erbringen.
Ausnahmebehandlung
Erfassen Sie Unterschriften, Lieferzeiten, Standorte und Fotos, um Lieferprobleme zu vermeiden. Wenn bei der Lieferung Ausnahmen auftreten, sind Ihre Fahrer entsprechend ausgerüstet, um Schäden, Fehlmengen und Rücksendungen vor Ort im System handzuhaben, und nicht auf Papier.
Schnellere Lieferung
Schnellerer Versand beginnt mit dem Abholungsprozess. Benachrichtigen Sie Fahrer über Abholungsanfragen und -zeiten, sobald Speditionsunternehmen Sie über diese benachrichtigen. Der Fahrer kann die Sendungen bei der Abholung in das System einscannen, so dass Sie früher die Details erhalten, die Sie benötigen, um die Sendungen schneller an ihr Ziel zu leiten.
Mehr Zeit für Kunden
Verbinden Sie Fahrer mit Ihren Systemen, sodass sie weniger Zeit mit Statusberichten und Informationsabrufen verbringen müssen. Automatische Aktualisierungen des Fahrer- und Sendungsstatus liefern Informationen in Echtzeit, so dass sich die Fahrer auf die Kunden konzentrieren können und gleichzeitig die Sichtbarkeit für Disponenten und Kunden gewährleistet ist.
ELD-konforme Fahrerprotokolle
Stellen Sie die Einhaltung der ELD-Vorschriften sicher, um kostspielige Verstöße zu vermeiden. Durch die Partnerschaft mit dem Branchenführer in FMCSA-Konformität bietet Honeywell Fahrerprotokolle, die unabhängig operieren oder mit Fahrer-Apps integriert werden können, um so doppelte Dateneingaben durch den Fahrer zu vermeiden.
Elektronische Fahrer-/Fahrzeuginspektionsberichte (DVIR)
Halten Sie FMCSA-Anforderungen bei der täglichen Inspektion Ihrer Nutzfahrzeuge ein. Die automatisierte Fahrzeuginspektionsberichterstattung vermeidet aufwändige Fahrer-/Fahrzeuginspektionsberichte in Papierform, spart Geld, steigert Präzision und Konformität sowie Fehlerbehebung.
Bestandsverwaltung
Verwalten auch Sie Ihre Fahrzeuge zusätzlich zu Ihren Fahrern. IFTA-Berichte (Internationales Kraftstoffsteuerabkommen), Fahrer-Scorecards für die Fahrzeugnutzung und Berichte über kritische Ereignisse machen den Papierkram überflüssig und vereinfachen die Berichterstattung im Zusammenhang mit der Verwaltung Ihrer Flotte.
Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr darüber zu erfahren, was Ihr Unternehmen mit den Less-Than-Truckload-Lösungen von Honeywell erreichen kann.