Объединение мира
Услуги авиакомпаний претерпели множество впечатляющих изменений: авиаперелеты стали более безопасными, комфортными и эффективными. Датчики стали основой современных систем авиационной электроники и систем управления космическими кораблями, а отслеживание активов и людей в реальном времени стало ключом к успеху в эксплуатации.
Отраслевой опыт для поддержания связи с миром
Имея более чем 50-летний опыт проектирования и доставки аэрокосмической продукции, Honeywell является ведущим поставщиком технологий обнаружения. Наши датчики, герметичные, базовые, ограничительные и термостатические переключатели используются в широком спектре коммерческих и военных самолетов.
Honeywell также предоставляет операторам бизнес-авиации доступ к информации, основанной на данных, для оптимизации полетных операций, услуг связи и технического обслуживания.
Наши решения по управлению парком и глобальному отслеживанию помогают отслеживать, контролировать и защищать ваши ценные активы и людей по всему миру с помощью спутниковых систем и услуг, таких как сканеры штрихкодов, терминалы сбора данных, этикетки, высокоскоростные принтеры этикеток, гарнитуры Vocollect с распознавания голоса и многого другого.
Наши решения используют лучшие в своем классе терминалы, средства отслеживания через Интернет, программное обеспечение для управления парками и гибкие тарифы на спутниковую связь.
Honeywell также производит СИЗ для обеспечения безопасности работников.
Датчики скорости для аэрокосмической и оборонной отрасли
Honeywell является лидером отрасли с широким ассортиментом решений для датчиков, коммутации и сборки. Благодаря более чем 50-летнему опыту разработки и поставки аэрокосмической продукции, компания Honeywell обладает необходимым опытом в области проектирования, разработки датчиков, аналоговой/цифровой электроники и упаковки для окружающей среды. Индивидуальная настройка деталей и сборок — одна из сильных сторон Honeywell.
Устройство Honeywell CN51 отличается непревзойденной универсальностью за счет возможности выбора между двумя операционными системами (Windows® или Android™). А если добавить к этому мощный компактный двухъядерный процессор с рабочей частотой 1,5 ГГц, 1 Гбайт ОЗУ и 16 Гбайт флэш-памяти, то вы получите отличный задел на будущее.
Определение положения для командных рычагов в кабине пилота
Комплексное предложение. Производительность мирового класса. В ассортименте изделий Honeywell для определения положения в аэрокосмической отрасли присутствует стабильность прочной конструкции и беспрецедентной поддержки, которую, по мнению клиентов Honeywell, нелегко найти в другом месте.
Серия высокотемпературных VRS для посадочного шасси
Высокотемпературные датчики VRS предназначены для использования в условиях, когда датчик подвергается воздействию температур до 260 °C. Доступны версии с закрытой передней частью для сфер применения, в которых датчик подвергается воздействию жидкостей, смазочных материалов или неблагоприятных условий окружающей среды.
Безопасность на взлетно-посадочной полосе
Интеллектуальные самолеты создают новый опыт путешествий
Датчики и переключатели для аэрокосмической и оборонной промышленности