- Отрасли
- Производство
- Фасованные потребительские товары
Решения для фасованных потребительских товаров Honeywell
Гибкие и надежные решения для ваших операций
Ознакомьтесь с решениями Honeywell для фасованных потребительских товаров
Гибкость и надежность погрузочно-разгрузочных работ становятся все более важными для производителей и дистрибьюторов потребительских товаров. Именно поэтому многие отраслевые лидеры по всему миру полагаются на решения Honeywell Intelligrated для поддержания максимальной производительности и непрерывного движения продукции.
Автоматизированная погрузка-разгрузка материалов позволяет быстро реагировать на сезонные и обусловленные событиями колебания спроса. Вы также сэкономите время и повысите точность операций с полными поддонами, смешанными поддонами, ящиками или отбора отдельных товаров при работе с упаковкой для особых маркетинговых мероприятий и изменениях товаров.
Honeywell предлагает масштабируемые автоматизированные системы, сочетающие в себе передовое погрузочно-разгрузочное оборудование и инновационное программное обеспечение, технологии сортировки заказов, мобильные вычисления, сканирование, печать и многое другое. Мы также предлагаем широкий ассортимент СИЗ — от защитных жилетов и тросов для вилочных погрузчиков до защитных очков, средств защиты слуха и перчаток.
Системы исполнения заказов для крупных и малых предприятий
Благодаря полному ассортименту конвейерных и роботизированных паллетоукладчиков и депаллетизаторов, роботизированных механизмов управления и передовых средств машинного контроля ваша организация может значительно сократить трудозатраты, повысить эффективность и расширить объемы производства. Также возможна модернизация систем, чтобы помочь вам удовлетворить новые требования, такие как инициативы по переходу на устойчивую упаковку, которые могут привести к нестабильным нагрузкам. Кроме того, в наличии имеются гибкие решения для адаптируемости и точной обработки, необходимые для выполнения заказов в различных ящиках и со смешанной загрузкой товаров для розничных сетей и при смене продуктовой линейки.
Информационный обзор автоматизации комплектации заказов и пополнения запасов
Интеграция технологии AS/RS для многоканального исполнения заказов и распределительных центров создает возможности для повышения эффективности процессов, подготавливая распределительные центры к будущей масштабируемости. Электронная коммерция будет расти, а ваш распределительный центр будет хорошо подготовлен к справедливому распределению работ между сотрудниками и автоматизированными роботами. Это партнерство повысит эффективность, точность заказов и распределит ресурсы по наиболее нуждающимся направлениям.
Инновационная робототехника расширяет возможности распределительных центров
Роботы создаются с учетом потребностей погрузки, обработки или разгрузки товаров. Они производятся с использованием технологий, которые помогают сотрудникам. Вакуумные инструменты позволяют им безопасно поднимать изделия для транспортировки. А когда вакуумных инструментов недостаточно, зажимные инструменты могут подниматься с боковых сторон, что позволяет перемещать более крупные изделия.
Пример внедрения в Hershey
Автоматизированная система объединяет роботизированные и традиционные паллетоукладчики для работы с широким ассортиментом продукции Hershey.
Компьютер для установки на транспортных средствах VM1A
Thor™ VM1A — это надежный терминал сбора данных для установки на транспортных средствах, используемый в складских, интермодальных и производственных средах. Узнайте больше о нашем продукте.
Голосовые устройства и гарнитуры
Прочные эргономичные гарнитуры и устройства от Honeywell доступны в различных конфигурациях: от базовых до усовершенствованных моделей.
Терминал сбора данных CK65 для распределительных центров отличается непревзойденным сроком службы благодаря совместимости с Android 11, конструкцией с высокой степенью защиты и ресурсом работы аккумулятора до 28 часов. Подробнее.
Промышленные принтеры PM43 Honeywell обеспечивают надежную производительность для бесперебойной работы. Проверенная надежность, быстрое развертывание и интеграция. Подробнее.
Видео
Увеличение срока безопасности мобильных устройств с помощью Android R
Наши устройства соответствуют требованиям завтрашнего дня, поэтому наши клиенты были уверены в том, что все мобильное оборудование и ПО будет совместимо с будущими версиями Android, и иметь самую последнюю доступную систему безопасности.
Высокоскоростная загрузка поддонов с Honeywell Intelligrated
Высокоскоростные традиционные и роботизированные паллетоукладчики Honeywell Intelligrated занимают ведущие в отрасли позиции по скорости, гибкости и надежности. Узнайте, как эти высокоэффективные машины могут соответствовать стандартам любой упаковочной линии.
Фасованные потребительские товары
Будьте на связи
Подпишитесь и получайте эксклюзивные сообщения от Honeywell, включая техническую информацию, новые предложения, новости о продукции, мероприятиях, опросы, специальные предложения и связанные с ними темы, по телефону, электронной почте или в иной форме.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc