Жажда скорости
Работники автомобильной промышленности, работающие с едкими химикатами и тяжелым оборудованием, часто поскальзываются, спотыкаются и падают. Они также подвергаются воздействию громкого шума, паров краски и газов, могут порезаться и получить рваную рану и т. д.
С другой стороны, мы знаем, что транспортные средства нуждаются в воспроизводимой и точной сенсорной технологии для повышения контроля над водителями, снижения частоты отказов и эксплуатационных расходов.
Автомобилестроительным предприятиям необходимо контролировать и оптимизировать сборочные линии, сокращая время на складирование и сборку.
-
Five Hand Hazards And Safety Gloves for Automotive WorkersAutomotive plant workers risk hand cuts as vehicles include components with sharp edges. Discover five hand hazards and safety gloves for automotive workers
-
Five Metal Industry Tasks No Worker Should Handle with Bare HandsThe handling of raw metal material comes with the risk of cuts to the hand. Discover five metal industry tasks no worker should handle with bare hands.
-
What Respirator Do I Need?Selecting the most effective respirator for a specific application is not always simple, with the myriad of product options available. Here is some information to guide you.
Решения для автомобилестроения
Наши высокопрочные перчатки, респираторы и надежные средства защиты от падения помогут вам безопасно выполнять работу — будь то сварка, шлифовка, покраска, вспенивание, покрытие или работа на высоте.
Когда вашему автомобилю требуется стандартное изделие или специальное решение, мы предоставляем датчики для управления трансмиссией, гидравлических систем, тормозных и топливных систем, а также систем двигателей и прочих автомобильных систем.
На каждом этапе — от контроля на сборочной линии до дистрибуции запасных частей и послепродажного обслуживания — интегрированные решения для управления рабочими процессами ускоряют выполнение рабочих задач и повышают точность автоматизированных операций.
Перчатки CoreShield™ от Honeywell обеспечивают повышенную стойкость к порезам, комфорт и подвижность рук, и эффективно защищают руки ваших работников.
Самая удобная маска из доступных на рынке. Уплотнительная зона с двойным фланцем, изготовленная из силикона медицинского класса для комфортного и оптимального прилегания маски к лицу.
IC-датчики Холла или анизотропно-магниторезистивные (AMR) датчики в цифровых или линейных выходах для измерения угла, положения и скорости; дополнительные пакеты.
Поворотные потенциометры, магнитные датчики положения, преобразователи, бесконтактные датчики положения, определение положения в аэрокосмической отрасли.
Обеспечивают бесконтактное обнаружение вращающейся цели из железа (влияет на магнитное поле), такой как шестерня, вал или аналогичный механизм.
Инерциальные единицы измерения
Обеспечивают отправку данных о движении, местоположении и навигации с одного надежного устройства с шестью степенями свободы с помощью технологии MEMS.
Автомобильная промышленность

Auto One повышает эффективность склада и магазина с помощью Honeywell

Перчатки CORESHIELD™: Сложные решения становятся простыми
Vocollect Voice: Automotive Inspections