Потребность в надежных промышленных системах
Сложные промышленные решения должны обеспечивать точность, воспроизводимость и надежность.
Наши компоненты для гибкого измерения позволяют быстро адаптироваться к промышленным условиям эксплуатации, таким как системы контроля температуры и влажности, водонагреватели, конвейеры, производство бумаги, стали и многое другое.
Высокоточные датчики и переключатели
Наш опыт в аэрокосмической и оборонной промышленности, а также транспортной и медицинской промышленности позволяет предлагать продукты и решения для широкого спектра применений.
Honeywell предлагает идеальное сочетание производительности, точности и инноваций для удовлетворения практически любых потребностей заказчиков, будь то работа с OEM-производителями над индивидуальными проектами или послепродажная поддержка.
Для повышения производительности и эффективности производственного цеха устройства для сбора данных и маркировки от Honeywell решают трудоемкие задачи по сборке, оптимизируя и отслеживая процессы от начала до конца.
Современное промышленное оборудование быстро развивается. Современные интеллектуальные, быстрые и подключенные машины позволяют повысить эффективность и производительность и снизить количество отходов.
Honeywell предлагает широкий спектр изделий и инженерно-технических знаний, обеспечивающих непревзойденную ценность — мощные решения практически для любых промышленных нужд. Каждый из производимых нами компонентов обеспечивает повышенную точность и долговечность. Благодаря своей гибкости наши решения могут быть адаптированы для ваших особых требований, что обеспечивает более высокую производительность и безопасность.
Honeywell предлагает идеальное сочетание производительности и инноваций для удовлетворения практически любых потребностей заказчиков, будь то работа с OEM-производителями над индивидуальными проектами или послепродажная поддержка.
Промышленные датчики для обеспечения безопасности
Производственные предприятия теперь сложнее, чем когда-либо. Компании все чаще сталкиваются с необходимостью стимулировать рост и производительность, одновременно снижая затраты.
Производителям необходимы решения для рабочих процессов — от трудоемких сборочных задач до полностью автоматизированных сред, которые могут помочь уменьшить количество ошибок и повысить эффективность производства, хранения и операций цепочки поставок. Из-за этих требований работники заводов могут легко отстать от своего ежедневного графика. Такая ситуация может привести к несчастному случаю в цехе.
Honeywell понимает трудности, с которыми сталкиваются производители, и предлагает широкий выбор предохранительных концевых выключателей для различных сфер применения на заводах.
Предназначены для самых сложных задач. Наша продукция для работы под давлением, предназначенная для тяжелых условий эксплуатации, широко известна в отрасли благодаря высокому качеству, надежности и долговечности.
RTD и термисторные сенсорные элементы и комплекты с датчиками температуры; коммерческие, высокоточные и надежные термостаты/термопереключатели.
Промышленное оборудование

Представляем приложение Safety Suite Real Time от Honeywell
Посмотрите на Honeywell Connected Plant в действии
Представляем Honeywell Forge для предприятий
Переключатель с тросовым приводом Honeywell: Испытание на тянущее усилие
Ознакомьтесь с концевыми выключателями для тяжелых условий эксплуатации Micro Switch
Морозостойкость внешнего датчика давления в системах HVAC/R