Продукция Honeywell
Honeywell обеспечивает безопасность и производительность более чем полумиллиарда сотрудников с помощью терминалов сбора данных, сканеров штрихкодов, принтеров, ПО с голосовым управлением, технологий обработки материалов, датчиков, ПО и средств защиты.
Используя глубокие отраслевые знания, накопленные благодаря нашей глобальной базе установленного оборудования, мы постоянно разрабатываем новые решения, способные удовлетворить даже самые высокие требования.
Датчики и переключатели для логистических приложений. От комплектования и упаковки заказов на складе до доставки по маршруту - решения Honeywell помогут оптимизировать ваши операции.
Во всем мире рынок медицинского оборудования имеет тенденцию к стремительному развитию. И решения Honeywell полностью соответствуют этому тренду.
От заводского цеха до самого дальнего распределительного центра датчики, переключатели, интерфейсы и нестандартные индивидуальные ОЕМ решения представляют высокую ценность для будущего - это мощные решения для любых промшленных нужд.
Настоящее техническое совершенство позволяет создавать инновационные, передовые датчики и переключатели, которые превосходно работают в тяжелых и суровых условиях.
Решения по стратегии
Решения Honeywell Intelligrated по стратегии позволяют вам узнать о наших распределительных центрах.
Решения по функциям
Решения Honeywell Intelligrated по функциям позволяют вам узнать о конкретных задачах склада, таких как погрузка и разгрузка товаров с поддонов, отбор товаров, транспортировка, прием и идентификация картонной коробки.
Решения по технологиям
Решения Honeywell Intelligrated по технологиям позволяют вам узнать о конкретных технологиях, которые мы предлагаем, таких как роботы, системы хранения и поиска и конвейерные системы.
Терминалы сбора данных
Ознакомьтесь с мобильными вычислительными решениями Honeywell. Выбирайте наши специализированные терминалы сбора данных для здравоохранения, распределительных центров, опасных сред, охлаждаемых хранилищ и т. д.
Сканеры штрихкодов
Знаете ли вы, что с помощью подходящей системы сканирования можно сократить расходы и повысить эффективность сотрудников? Ознакомьтесь со сканерами штрихкодов Honeywell.
Принтеры
Honeywell предлагает проверенные решения для печати этикеток со штрихкодами, этикеток и бирок для любой среды или области применения: промышленные, настольные, RFID. Простота развертывания. Высокая окупаемость инвестиций.
Расходные материалы для принтеров
Расходные материалы для принтеров Honeywell разработаны для оптимально эффективной работы. Приобретайте расходные материалы для прямой термопечати и термопечати, чтобы достичь наилучших результатов. Подробнее.
Голосовое управление
Голосовая технология Honeywell позволяет использовать преимущества работы с голосовым управлением в распределительных центрах, розничных магазинах, при техническом обслуживании и т. д.
СЧИТЫВАНИЕ РАДИОМЕТОК (RFID)
Вы все еще ищете решения RFID-идентификации для своего бизнеса? Ознакомьтесь с нашими высокопроизводительными считывателями радиометок, которые можно использовать в различных областях.
Защита от падений
Передовая защита при работе на высоте. Оборудование для защиты от падения — от анкерных соединителей до спасательных и спусковых устройств и многое другое.
Защита, которая всегда с вами. Различные изделия и решения для обнаружения газов, предназначенные для защиты ваших работников и предприятия.
Защита, которая всегда под рукой. Снизьте риск травм рук с помощью высокоэффективных промышленных защитных перчаток и рукавов с защитой от порезов.
Разработанные по итогам обширных исследований нужд заказчиков, наши щитки и экраны обеспечивают повышенную безопасность, видимость и комфорт при длительном ношении.
Широкий выбор средств и аксессуаров промышленного класса для защиты органов слуха на рабочем месте и в армейском применении.
Средства защиты органов дыхания
Защитите сотрудников от переносимых по воздуху загрязняющих веществ с помощью респираторов с подачей воздуха, воздухоочистительных респираторов и других средств защиты органов дыхания.