Комплексные решения для самых сложных задач
Рост в сфере электронной коммерции оказал беспрецедентное давление на транспортные и логистические компании, чтобы обеспечить своевременную доставку, соблюдение бюджета и скорость, ожидаемую потребителями. Кроме того, недавнее законодательство в области отслеживания и контроля потребовало от поставщиков транспортных и логистических услуг обеспечить постоянную видимость товаров на любом этапе цепочки поставок.
Для удовлетворения растущих потребностей транспортно-логистические компании должны адаптировать свои рабочие процессы и использовать технологии и аналитику данных для более эффективной работы. Комплексное решение компании Honeywell, включающее специализированное оборудование, ПО и услуги, поможет преобразовать вашу деятельность, повысив ее точность, производительность и эффективность, — от комплектации и упаковки заказов на складе до оптимизации маршрутов, увеличения числа доставок с первого раза и обеспечения безопасности водителей в пути.
-
Сторонние поставщики логистических услугПоставщики услуг сторонней логистики (3PL): узнайте, как комплексное решение Honeywell для распределительных центров обеспечивает максимальную производительность труда и снижает общую стоимость владения.
-
Почтовые отправления и посылкиРешения Honeywell для обработки почтовых отправлений и посылок помогут вам повысить качество обслуживания, производительность и удовлетворенность клиентов. Подробнее.
-
Автомобильные грузоперевозкиРешения Honeywell для грузовых перевозок помогают повысить уровень связи между водителями и эксплуатационными центрами, обеспечивая соответствие требованиям операторов. Подробнее
Инженерно-технический опыт для каждого путешествия
Независимо от того, требуется ли вам стандартная продукция или индивидуальное решение, широкий ассортимент датчиков и переключателей Honeywell обеспечивает надежность, точность и повышенную безопасность, необходимую для любого транспортного применения.
-
Железные дорогиHoneywell производит датчики и переключатели для железнодорожного и защитного оборудования, а также решения для отслеживания каждого элемента в цепочке поставок.
-
АвиакомпанииHoneywell предлагает индивидуальные решения для рабочих процессов и основные коммутационные и сенсорные устройства для широкого спектра приложений для авиакомпаний.
Терминал сбора данных CT60
Терминал сбора данных CT60 с ОС Android, созданный на основе платформы Mobility Edge, обеспечивает высокоскоростное подключение к сетям и расширенные функции сбора данных, а также лучшую в отрасли защиту капиталовложений.
Терминал сбора данных CK65
Терминал сбора данных CK65 для распределительных центров отличается непревзойденным сроком службы благодаря совместимости с Android 11, конструкцией с высокой степенью защиты и ресурсом работы аккумулятора до 28 часов. Подробнее.
Терминал сбора данных EDA51
EDA51 от Honeywell предлагает идеальное сочетание функций со встроенным сканером, мощным процессором, интуитивно понятным сенсорным экраном и надежным беспроводным подключением.
Мобильный принтер RP2e
Мобильные принтеры серии Honeywell RP2e с защитой от внешних воздействий предназначены для работы в самых неблагоприятных условиях и отличаются исключительным объемом памяти и емкостью аккумулятора. Ознакомьтесь со всеми возможностями.
Обучающие видео
Путь к взаимосвязанной логистике
Ознакомьтесь с перспективными решениями Honeywell для транспорта и логистики — от точки A в точку Б и все что между ними.

Роботизированный разгрузчик
Усовершенствованное машинное обучение позволяет роботизированным разгрузочным устройствам разгружать грузовики, прицепы и транспортные контейнеры более чем в два раза быстрее, чем вручную.

Как Danske Fragtmænd перешла на технологию 4G
Посмотрите, как терминал сбора данных Honeywell CT60 на базе платформы Mobility Edge™, помогает Danske Fragtmænd повышать эффективность операций и осуществлять 50 000 поставок каждый день.

Один день из жизни работника распределительного центра
Эксплуатационные распределительные центры становятся сложнее, чем когда-либо. Потребности клиентов резко изменились из-за высоких ожиданий в отношении более быстрой доставки, прозрачности и точности. Узнайте, как Honeywell может помочь.