/content/sps/ru/ru/search-results.html
man driving a van
man driving a van

Сторонние поставщики логистических услуг

Отслеживание грузов на каждом этапе транспортировки за счет мобильного доступа

Точность и эффективность процессов логистики

Рост заказов в электронной коммерции на товары первой необходимости и второстепенные товары за последние месяцы вызвал повышенную нагрузку на транспортно-логистический сегмент.  В результате на рынке наблюдается большой рост объема аутсорсинговых поставок сторонним логистическим поставщикам. Кроме того, также был заметен рост аутсорсинга провайдерам системно интегрированной логистики (4PL) от крупных организаций, нуждающихся в едином решении . Независимо от того, привлекаете ли вы стороннего поставщика или провайдера системно интегрированной логистики (4PL), важно иметь возможность получать данные и обеспечивать уверенность в том, что логистические процессы происходят точно и эффективно. 

Использование технологических решений для повышения производительности

При аутсорсинге важна прозрачность. Мобильность и программные решения Honeywell могут обеспечить наглядность и уверенность в том, что товары были доставлены целостным образом. Наши программные решения предоставляют ключевые аналитические данные и аналитику данных для управления поставками, которые были переданы на аутсорсинг, обеспечения соответствия требованиям и оказания помощи в принятии быстрых решений.

Для удовлетворения потребностей ваших клиентов необходима точная и своевременная доставка, а также возможность управления широким спектром продуктов и упаковки. От инновационных решений для микроконтроллеров до системы самовывоза и доставки; голосовая комплектация для установки настенных систем; от технологии подбора нескольких заказов на тележку до мобильных тележек для сбора, наши автоматизированные решения для погрузочно-разгрузочных работ предоставляют гибкие возможности для сторонних логистических операторов. Эти решения без труда обрабатывают большие объемы заказов на небольшое количество товара, характерных для контрактной среды, повышая прибыльность предоставления услуг, многоканальных услуг, электронной коммерции и розничной торговли.

Терминал сбора данных CK65

Терминал сбора данных CK65 повышает эффективность цепочки поставок за счет ускорения работы и устранения ошибок в работе распределительных и производственных центров.

Терминал сбора данных Dolphin CT60

Надежно защищенный терминал сбора данных Dolphin™ CT60 — оптимальное решение для тех, кто стремится продлить время полезной работы и повысить производительность труда и, следовательно, нуждается в непрерывном подключении к сетям и оперативном сборе данных.

Терминал сбора данных ScanPal EDA51

В терминале сбора данных ScanPal™ EDA51 на базе Android™ в прочном и изящном эргономичном корпусе идеально сочетаются встроенная функция сканирования, широкие возможности обработки, интуитивно понятный интерфейс с сенсорным экраном и надежное подключение.

Operational Intelligence

Operational Intelligence — это централизованная облачная платформа для управления полным жизненным циклом, контролем над рабочими процессами и анализом производительности активов, сотрудников и задач.

Узнайте о наших решениях сортировки, которые могут удовлетворить большинство потребностей центров дистрибуции и выполнения заказов, включая пропускную способность, скорость и типы сортируемых товаров.

Ознакомьтесь с перспективными решениями Honeywell для транспорта и логистики — от точки A в точку Б и все что между ними.

Системы, идеально подходящие для пополнения запасов в магазинах или выполнения операций электронной коммерции, обеспечивают максимальную эффективность рабочих процессов «товар к человеку».

Сторонние поставщики логистических услуг