Turn Signals
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
Turn Signals
Multi-purpose. 38 mm, 45 mm, or 55 mm columns. Customized buttons & twist-grip handles. 3 V to 32 V. Sealed to IP67. Many options
Expert Construction. Tailored Solutions. Honeywell turn signals are built toperfectly complement our line of industry-leading shifters, or can be mounted as independent units. A widevariety of operations are available — from wiper speeds, headlamp controls and buttons to auto-canceloptions. And each mechanism is built to withstand harsh environments.
Related Categories
Будьте на связи
Подпишитесь и получайте эксклюзивные сообщения от Honeywell, включая техническую информацию, новые предложения, новости о продукции, мероприятиях, опросы, специальные предложения и связанные с ними темы, по телефону, электронной почте или в иной форме.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc