Resolvers
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
Resolvers
Resolvers convert mechanical shaft position to an electrical signal that represents the actual shaft angle.
Resolvers are rotary and angle absolute position sensors that provide non-contact measurement for 360° sensing, enhanced accuracy, resolution, and repeatability under severe environmental conditions. They are inherently radiation hardened and offer durable electromagnetic compatibility (EMC) performance.
Будьте на связи
Подпишитесь и получайте эксклюзивные сообщения от Honeywell, включая техническую информацию, новые предложения, новости о продукции, мероприятиях, опросы, специальные предложения и связанные с ними темы, по телефону, электронной почте или в иной форме.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc