Pressure Switches
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
Pressure Switches
Having ranges of 0.5 psi to 4500 psi, pressure switches feature enhanced repeatability & media capability; factory set or field adjustable options.
Better under pressure. Rely on Honeywell pressure switches to perform in critical applications that experience performance spikes and other extreme conditions. These switches sense a change in the pressure and open or close an electrical circuit when the designated set point is reached.
Product Finder
Start your search with category name, product name, part number, etc.
Будьте на связи
Подпишитесь и получайте эксклюзивные сообщения от Honeywell, включая техническую информацию, новые предложения, новости о продукции, мероприятиях, опросы, специальные предложения и связанные с ними темы, по телефону, электронной почте или в иной форме.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc