High-Pressure Switches
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
- Авиация & Транспорт
- Aero & Transportation Switches
- Pressure Switches
- High-Pressure Switches
High-Pressure Switches
Honeywell HP and HE Series high pressure switches are easily customizable, durable, reliable electromechanical pressure on/off switches. They boast the following specifications: 100 psi to 4500 psi set point range (factory set); silver and gold contacts (HP)/silver contacts (HE); 10,000 psi proof pressure (base style a); 6,500 psi proof pressure (base style b); SPDT, SPST-NO/NC; easily configurable; Smart Diagnostic Technology option; hysteresis option; numerous ports & terminations
Related Categories
Будьте на связи
Подпишитесь и получайте эксклюзивные сообщения от Honeywell, включая техническую информацию, новые предложения, новости о продукции, мероприятиях, опросы, специальные предложения и связанные с ними темы, по телефону, электронной почте или в иной форме.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc