Low-Pressure Switches
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
- Авиация & Транспорт
- Aero & Transportation Switches
- Pressure Switches
- Low-Pressure Switches
Low-Pressure Switches
Honeywell's LP and LE Series low pressure switches are easily customizable, durable, reliable electromechanical pressure on/off switches. They boast the following specifications: 3.5 psi to 150 psi set point range (factory set or field adjustable); gold contacts; SPDT, SPST-NO/NC; Smart Diagnostic Technology & hysteresis option; easily configurable; numerous ports & terminations
Related Categories
Будьте на связи
Подпишитесь и получайте эксклюзивные сообщения от Honeywell, включая техническую информацию, новые предложения, новости о продукции, мероприятиях, опросы, специальные предложения и связанные с ними темы, по телефону, электронной почте или в иной форме.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc