Mid-Pressure Switches
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
- Авиация & Транспорт
- Aero & Transportation Switches
- Pressure Switches
- Mid-Pressure Switches
Mid-Pressure Switches
Honeywell MH & ME Series high pressure switches are easily customizable, durable, reliable electromechanical pressure on/off switches. They boast the following specifications: pressure switching set point range: 3.5 psi to 4500 psi; life cycle rating up to 2 million (MH); gold contacts (ME); factory set or field adjustable; IP67 sealing rating; operating temperature: -40 °C to 120 °C [-40 °F to 248 °F]; Hysteresis option; more than 15 pressure port options and over 30 electrical terminations
Related Categories
Будьте на связи
Подпишитесь и получайте эксклюзивные сообщения от Honeywell, включая техническую информацию, новые предложения, новости о продукции, мероприятиях, опросы, специальные предложения и связанные с ними темы, по телефону, электронной почте или в иной форме.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc