Vacuum Switches
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
Vacuum Switches
Direct action blade contact. Factory set 1.1 in-Hg to 22 in-Hg. Variety of connectors & terminals. 30 in-Hg proof. 150 psi burst
Honeywell's 5000 Series vacuum switches stand up to extended-duty applications. Switches are factory set and feature fluorosilicone rubber diaphragm for compatibility with a wide variety of fluids. Available with various terminations, including Metripack, they form a tight seal when connected. Design benefits include durable construction, compact size, and enhanced set-point integrity.
Related Categories
Будьте на связи
Подпишитесь и получайте эксклюзивные сообщения от Honeywell, включая техническую информацию, новые предложения, новости о продукции, мероприятиях, опросы, специальные предложения и связанные с ними темы, по телефону, электронной почте или в иной форме.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc