Force Sensors
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
- Здравоохранение
- Force Sensors
Force Sensors
PCB sensors measure the addition or backup of force, with proportional output.
Leadership, in full force. Whether it's critical applications such as IV drips or dialysis, or serious engineering like robotic end-effectors, Honeywell offers a broad line of force sensor options. Honeywell force sensors also deliver built-in stability and flexibility, to provide enhanced performance in most applications.
Будьте на связи
Подпишитесь и получайте эксклюзивные сообщения от Honeywell, включая техническую информацию, новые предложения, новости о продукции, мероприятиях, опросы, специальные предложения и связанные с ними темы, по телефону, электронной почте или в иной форме.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc