Medical Gas Sensors
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
- Здравоохранение
- Medical Gas Sensors
Medical Gas Sensors
Honeywell oxygen sensors excel in medical applications. They are compliant with European MDD (CE certification), EU RoHS Directive 2011/65/EU, and meets ISO 80601-2-55. Designed and manufactured according to EN ISO 13485, Honeywell medical gas sensors deliver higher accuracy and reliability.
Будьте на связи
Подпишитесь и получайте эксклюзивные сообщения от Honeywell, включая техническую информацию, новые предложения, новости о продукции, мероприятиях, опросы, специальные предложения и связанные с ними темы, по телефону, электронной почте или в иной форме.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc