RTD Sensors
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
RTD Sensors
Platinum or silicon-based, thin film, & laser-trimmed sensors are accurate, stable, & have fast linear outputs. Wide temperature ranges.
Platinum-based RTDs are laser-trimmed for accuracy and flexibility. They are designed to offer stable and fast linear outputs. Accurate and interchangeable, the RTD temperature sensors have plastic or ceramic, miniaturized or surface mount housings (including printed circuit board termination).
Related Categories
Будьте на связи
Подпишитесь и получайте эксклюзивные сообщения от Honeywell, включая техническую информацию, новые предложения, новости о продукции, мероприятиях, опросы, специальные предложения и связанные с ними темы, по телефону, электронной почте или в иной форме.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc