Miniature Basic Switches
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
- Промышленность
- Industrial Switches
- Basic Switches
- Miniature Basic Switches
Miniature Basic Switches
With miniature sizes and 0.1 A to 26 A range, Honeywell basics offer wide actuation, termination, operating, & temperature options.
Honeywell miniature sealed and unsealed basic switches have been designed for long-term reliability, up to 10 million cycles. These switches incorporate a snap-spring mechanism with more than 60 years of proven service and a high strength thermoplastic housing for durability. Available with custom-engineered solutions and multiple lever/termination options, Honeywell also makes available switches with RAST connectors.
Related Categories
Будьте на связи
Подпишитесь и получайте эксклюзивные сообщения от Honeywell, включая техническую информацию, новые предложения, новости о продукции, мероприятиях, опросы, специальные предложения и связанные с ними темы, по телефону, электронной почте или в иной форме.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc