Vibration Meter Kits
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
Vibration Meter Kits
Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer. 2 g, 20 g, 200 g.. Measures peak values
Honeywell’s vibration meters are battery powered, portable instruments designed to accept any Honeywell MA Series accelerometer to take vibration measurements. Each meter is capable of providing RMS and peak measurements of acceleration, velocity, and displacement. A switch for filtering high frequencies is provided. DC and AC output via a D-type socket is available for logging or for further signal analysis.
Будьте на связи
Подпишитесь и получайте эксклюзивные сообщения от Honeywell, включая техническую информацию, новые предложения, новости о продукции, мероприятиях, опросы, специальные предложения и связанные с ними темы, по телефону, электронной почте или в иной форме.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc