Short Stroke LVDTs
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
- Промышленность
- Продукция для испытаний и измерений
- LVDTs
- Short Stroke LVDTs
Short Stroke LVDTs
Miniature static & dynamic displacement transducers. ac-ac or dc-dc. ±0.1 in to ±0.4 in range
Honeywell miniature displacement transducers are ideally suited for multi-point applications with space constraints and provide a cost-effective alternative to larger, more expensive units. These LVDT models are compatible with data logging equipment used for taking readings from strain gages or other transducers. Choose either free unguided or captive guided armatures.
Related Categories
Будьте на связи
Подпишитесь и получайте эксклюзивные сообщения от Honeywell, включая техническую информацию, новые предложения, новости о продукции, мероприятиях, опросы, специальные предложения и связанные с ними темы, по телефону, электронной почте или в иной форме.
Copyright © 2023 Honeywell International Inc