Носимые сканеры
Работник теряет до 5 секунд каждый раз, когда требуется взять ручной сканер, считать штрихкод и вернуть сканер на место. Именно поэтому мы разработали удобные в использовании носимые Bluetooth®-сканеры штрихкодов, которые повышают эффективность и производительность труда, а также отличаются прочностью и эргономичностью. Наши модели с поддержкой Wi-Fi и пользовательским интерфейсом обеспечивают выполнение всего рабочего процесса с помощью одного эргономичного устройства.
Наши носимые сканеры штрихкодов и считыватели радиометок (RFID) созданы для мобильных сотрудников в следующих сферах: розничная торговля, выездное обслуживание, в склады и в прочих областях применения, требующих быстрого и безопасного сканирования штрихкодов. При этом они позволяют выполнять без использования рук такие задачи, как сбор заказов, сортировка, размещение на складе и упаковка. Эти устройства экономят время и делают сканирование штрихкодов, обращение с продукцией и перемещение коробок и ящиков более эффективными.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом носимых сканеров штрихкодов и считывателей радиометок (RFID) ниже.