Обзор
SmartTE — это надежное и простое в управлении приложение для эмуляции терминала, которое повышает эффективность работы. Оно использует преимущества современных мобильных устройств с сенсорным экраном, автоматически преобразуя интерфейс приложений для терминалов с «зеленым экраном» в удобные графические экранные формы без изменений в базовых корпоративных приложениях. SmartTE — это комплексное решение корпоративного класса для управления беспроводными терминалами, обеспечивающее безопасную и высокоскоростную эмуляцию для подключения мобильных сотрудников к внутренним системам.
Основные особенности
Оптимизация управления программным обеспечением для эмуляции терминалов
То, как ПО вписывается в среду управления ИТ-ресурсами (ITSM), играет важную роль в снижении рисков и улучшении управления повседневной деятельностью.
Улучшение управления исправлениями
Сократите время получения эффекта от установки исправления, проверив его перед развертыванием на устройстве одного типа, вместо тестирования на нескольких комбинациях типов портативных устройств и версий ОС.
Значительно меньшие риски при развертывании по сравнению с традиционными моделями. Отсутствие риска неудачных обновлений в пуле устройств.
Устраните зависимость от сторонних приложений для обновления экземпляров программного обеспечения конечных пользователей.
Активное управление сеансами
Собирайте и анализируйте журналы реального времени, чтобы легко сравнивать и выделять необычное поведение по сеансам эмулятора терминала и получать оперативные оповещения о проблемах.
Активно управляйте рабочими показателями конечных пользователей, собирая и анализируя статистику эффективности работы в реальном времени, а также легко сравнивая и сопоставляя поведение пользователей.
Повысьте уровень безопасности за счет возможности немедленной корректировки средств контроля доступа пользователей. Мгновенно идентифицируйте и прекращайте неавторизованные сеансы.
Индивидуальная настройка ТЕ за считанные минуты
SmartTE мгновенно повышает эффективность благодаря инструментам на основе искусственного интеллекта, автоматическому совершенствованию интерфейса и гибкой архитектуре.
Динамичная модернизация
Автоматический переход от «зеленого экрана» к современному сенсорному пользовательскому интерфейсу.
Модернизация с доработкой
Используйте готовые варианты дизайна с широкими возможностями пользовательской настройки для добавления графических элементов и получения более современного и удобного интерфейса.
Современный способ управления вашим решением TE
SmartTE — это приложение распределенной обработки, использующее тонкие клиенты на мобильных терминалах сбора данных и обеспечивающее централизованное управление ПО. SmartTE можно легко внедрить в существующую ИТ-инфраструктуру.
В отличие от традиционных приложений TE, которые по своей сути являются полнофункциональными клиентами на отдельном устройстве, SmartTE использует тонкий клиент . Такой централизованный подход к управлению ПО обеспечивает улучшенное управление исправлениями и возможность упреждающего управления сеансами, а также встроенные средства сохранения данных о состоянии сеанса.
Подходит для вашей среды
Решение SmartTE разработано с учетом особенностей существующей инфраструктуры ПО. Решение SmartTE может удовлетворить ваши потребности независимо от того, используете вы стек частного облака, общедоступного облака или распределенных серверов.
Резервирование
Развертывание в стеках VM с помощью автоматической обработки отказов или любой другой отказоустойчивой среды, которая уже используется в вашей организации.
Балансировка нагрузки
Уменьшите время отклика и исключите возможность перегрузки любого отдельного ресурса.
Хранение данных о состоянии сеанса
Эта возможность встроена в управляющую систему в качестве стандартной функции. Вам не придется управлять отдельными серверами сеансов или ПО.
Путь к модернизации
Уменьшите влияние на пользователей, выполнив переход на полностью настраиваемое решение в удобном для вас темпе. Функция динамической модернизации за считанные минуты добавляет элементы сенсорного экрана к «зеленому экрану» ТЕ, мгновенно повышая эффективность.
Централизованное управление
Упростите управление программным обеспечением TE с помощью SmartTE. Сократите время получения эффекта от внедрения, уменьшите риск развертывания, осуществляйте упреждающее управление характеристиками сеансов и повышайте безопасность.
Чтобы узнать больше о преимуществах SmartTE для вашего бизнеса, свяжитесь с нами сегодня.